LT1247
製造中1MHzオフライン電流モードPWM およびDC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.28
製品情報
- 1MHzの電流モード動作
- 電流センスディレイ 30ns
- 低いスタートアップ電流 < 250μa
- 電流センスは立上りをブランキング
- UC1842シリーズとピン・コンパチブル
- ヒステリシスをもった低電圧ロックアウト
- クロス・コンダクション電流が生じない
- 精度バンドギャップ・リファレンス内蔵
- 1Aのトーテムポール出力
- 発振周波数とシンク電流はトリミング済み
- 低電圧ロックアウト時に出力段とリファレンス出力がアクティブにプルダウン
- 高レベルの出力クランプ 18V
LTLT1246/LT1247は8ピンの周波数固定型電流モードPWMコントローラです。これらの製品は標準的なUC1842タイプのPWMコントローラの上位ピン・コンパチブル製品として開発されたものです。LT1246/LT1247はオフラインおよびDC/DCコンバータのような応用に最適で、温度補償されたリファレンス、高利得の誤差アンプ、電流センス・コンパレータ、およびパワーMOSFETのドライブに適したトーテムポール出力段などの回路を内蔵しています。スタートアップ電流は250μA以下と大幅に低減され、出力段におけるクロスコンダクション電流スパイクも発生することがなく、実際上1MHzの電流モード動作が可能となります。さらにいくつかの新しい機能が追加されています。電流センス・コンパレータに立上りエッジ・ブランキング機能を付加したため、通常必要なフィルタが最小限ですむか不要になります。フィルタをなくすことにより、電流センス・ルーブは最小のディレイで動作可能になりました。また、発振回路には周波数とシンク電流にトリミングを施したため、これに関連するパラメータは高精度な仕様で規定されています。出力段はON状態で最大出力電圧18Vでクランプし、出力およびリファレンス出力は低電圧ロックアウトの間はアクティブにプルダウンされます。
アプリケーション
- オフライン・コンバータ
- DC/DCコンバータ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
仕様に関するお知らせ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1247CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1247CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1247CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1247CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1247CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1247CN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1247CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1247CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1247CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1247CS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1247
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1247に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める