LT1241
製造中高速電流モードPWM
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.00
製品情報
- 低い起動電流: < 250μA
- 電流センス遅延:50ns
- 500kHzまでの電流モード動作
- UC1842シリーズとピン互換
- ヒステリシスを備えた低電圧ロックアウト
- 交差導通電流なし
- トリミングされたバンドギャップ・リファレンス
- 1Aのトーテムポール出力
- トリミングされた発振周波数とシンク電流
- 低電圧ロックアウト時にリファレンスと出力がアクティブにプルダウン
- 高レベルの出力クランプ: 18V
- 電流センス・リーディング・エッジ・ブランキング
LT1241シリーズは8ピン固定周波数電流モードPWM(pulse width modulator)です。これらのデバイスは、業界標準のUC1842シリーズとピン互換な改良バージョンで、速度向上と消費電力低減を図っています。LT1241シリーズはオフラインおよびDC/DCコンバータ・アプリケーション向けに最適化されています。温度補償されたリファレンス、高利得エラー・アンプ、電流センス・コンパレータ、パワーMOSFETのドライブに最適な高電流トーテムポール出力段を搭載しています。起動電流は250μA以下と大幅に低減され、出力段において交差導通電流スパイクが発生しないので、500kHz動作が事実上可能となります。さらに、いくつかの新機能が追加されています。電流センス・コンパレータにリーディング・エッジ・ブランキング機能が追加されています。発振回路の周波数とシンク電流がトリミングされ、これらのパラメータはいずれも高精度で規定されています。出力段はオン状態で最大VOUT 18Vにクランプされ、出力およびリファレンス出力は低電圧ロックアウト時にアクティブにプルダウンされます。
アプリケーション
- オフライン・コンバータ
- DC/DCコンバータ
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1241CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1241CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1241CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1241IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1241IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1241IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1241CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1241IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1241CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1241IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1241CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1241IN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1241CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1241CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1241IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1241IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1241CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1241CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1241IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1241IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1241
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。