LT1172
製造中100kHz、5A、2.5A、1.25A高効率スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 21
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.99
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3V~60V
- 低消費電流: 6mA
- 内部1.25Aスイッチ(LT1170では5A、LT1171では2.5A)
- シャットダウン・モードでの消費電流がわずか50μA
- 必要な外部部品が非常に少ない
- 過負荷から自己保護
- ほぼ全てのスイッチング・トポロジーで動作
- フライバック・モードにより完全絶縁出力が可能
- 標準5ピン・パッケージで供給
- LT1172は8ピン・ミニDIPおよび表面実装パッケージで供給
- 外部同期が可能
LT1170/LT1171/LT1172は、モノリシック高電力スイッチング・レギュレータです。これらは、降圧、昇圧、フライバック、フォワード、反転、および“Cuk”を含む全ての標準スイッチング構成で動作させることができます。高電流、高効率スイッチが、すべての発振器、制御、および保護回路とともにチップに含まれています。全ての機能を統合化することによって、LT1170/LT1171/LT1172は標準5ピンTO-3またはTO-220パワー・パッケージ、および8ピン・パッケージ(LT1172)に組み込まれています。これにより、非常に使いやすく、また3端子リニアレギュレータと同様の「バースト・プルーフ」動作が得られます。
LT1170/LT1171/LT1172は3Vから60Vまでの電源電圧で動作し、消費電流はわずか6mAです。また、外部パワーデバイスなしで最大100Wの負荷電力を供給することができます。電流モード・スイッチング技術の利用により、優れたACおよびDCのロードおよびライン・レギュレーションを実現しています。
LT1170/LT1171/LT1172には、現在入手可能な非常に使いにくい低電力制御デバイスには見られない、多くの独自な機能があります。適応型アンチSATスイッチを使用することにより、効率を損なうことなく幅広い負荷電流の供給が可能です。外部から操作できるシャットダウン・モードでは、全消費電流を待機動作で標準50μAまで低減できます。
アプリケーション
- ロジック電源:5V、10A
- 5Vロジック電源から±15Vオペアンプ電源
- バッテリの昇圧コンバータ
- パワー・インバータ(+から-)または(-から+)
- 完全絶縁マルチ出力
注記:
このデータシートは、LT1170/LT1171/LT1172の仕様、グラフ、および一般的な機能の説明を与えることだけを意図しています。アプリケーション回路はLT1170/LT1171/LT1172の能力を示すために含まれています。完全な設計マニュアル(AN19)を入手して新しいデザインの開発にお役立てください。このマニュアルには、LT1070およびそれと一緒に使われる外部部品の両方の包括的な説明と、これらの部品の値の計算式が含まれています。このマニュアルは、高い周波数を考慮に入れることにより、LT1170/LT1171/LT1172に対しても使うことができます。SwitcherCAD®と呼ばれるCAD設計プログラムも提供されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 8
デザイン・ノート 3
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1172CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1172CQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1172CQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1172CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1172CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1172CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1172CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1172CT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
| LT1172CT#31PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 31) | ||
| LT1172CT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1172HVCQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1172HVCQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1172HVCT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
| LT1172HVCT#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
| LT1172HVCT#31PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 31) | ||
| LT1172HVCT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1172HVIQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1172HVIQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1172IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1172IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1172IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1172CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1172IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1172CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1172IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1172CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1172IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
| LT1172CQ#PBF | 製造中 | |
| LT1172CQ#TRPBF | 製造中 | |
| LT1172CT#06PBF | 製造中 | |
| LT1172CT#31PBF | 製造中 | |
| LT1172CT#PBF | 製造中 | |
| LT1172HVCQ#PBF | 製造中 | |
| LT1172HVCQ#TRPBF | 製造中 | |
| LT1172HVCT#06PBF | 製造中 | |
| LT1172HVCT#30PBF | 製造中 | |
| LT1172HVCT#31PBF | 製造中 | |
| LT1172HVCT#PBF | 製造中 | |
| LT1172HVIQ#PBF | 製造中 | |
| LT1172HVIQ#TRPBF | 製造中 | |
|
11 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1172CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1172CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1172CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1172CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1172IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1172IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1172CSW#PBF | 製造中 | |
| LT1172CSW#TRPBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1172IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1172IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1172HV Demo Circuit - 100kHz, 1.25A High Efficiency Switching Regulator (5V to 12V @ 300mA)
- LT1172 Demo Circuit - 100kHz, 1.25A High Efficiency Switching Regulators (5V to 12V @ 250mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1172
- LT1172HV
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1172に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める