LT1166
製造中パワー出力段自動バイアス・システム
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.95
Viewing:
製品情報
- AB級バイアス電流を設定
- 調整不要
- IQの熱暴走なし
- デバイス不整合を補正
- 単純なヒート・シンク
- プログラム可能な電流制限
- 並列接続により高電流を供給能
- 小型SO-8またはPDIPパッケージ
LT1166は高電力アンプにおいてAB級出力電流を制御するバイアス生成システムです。外付けトランジスタを接続すると、ユニティ・ゲイン電圧フォロワになります。LT1166は、無信号時電流調整や厳密なトランジスタの整合がまったく必要ないため、パワーMOSFETデバイスのドライブに最適です。LT1166を使用した複数の出力段を並列に接続すれば、高出力電流を得ることができます。
バイアス・システムが小さな外付けセンス抵抗を使用して、各パワー・トランジスタの電流を検知するため、静止点の熱暴走は発生しません。高速レギュレータ・ループは、各パワー・デバイスに供給されるドライブ量を制御します。LT1166は1組のトランジスタまたは電流源からバイアスでき、また出力トランジスタに供給されるドライブ電圧で動作するため、どのような電源電圧でも動作可能です。
アプリケーション
- パワーMOSFETのバイアス
- 高電圧アンプ
- シェーカ・テーブル・アンプ
- オーディオ・パワー・アンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
仕様に関するお知らせ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1166CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1166CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1166CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1166CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1166CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1166CN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1166CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1166CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1166CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1166CS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1166
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。