LT1124
製造中デュアル低ノイズ高速高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.31
製品情報
- 100%テストされた低電圧ノイズ:
- 2.7nV/√Hz(標準)
- 4.2nV/√Hz(最大)
- スルーレート:4.5V/μs(標準)
- 利得帯域幅積:12.5MHz(標準)
- オフセット電圧
- 高グレード:70μV(最大)
- 低グレード:100μV(最大)
- 高い電圧利得:500万(最小)
- 消費電流/アンプ:2.75mA(最大)
- 同相除去比:112dB(最小)
- 電源除去比:116dB(最小)
- 8ピンSOパッケージで供給可能
LT1124(デュアル)およびLT1125(クワッド)は高性能オペアンプで、業界標準のOP-27や競合するOP‑270/OP470オペアンプと比べて、より高い利得、スルーレート、帯域幅を実現しています。さらに、OP-27よりもIBとIOSが少なく、OP-270/OP-470よりもVOSとノイズが低くなります。
デバイスの設計、プロセス、およびテストにおいていくつかの主要パラメータの分布の最適化に特に注意が払われました。LT1124/LT1125のスルーレート、利得帯域幅、1kHz時のノイズは個々のアンプ・レベルで100%テストされます。したがって、最も低価格グレードの製品(LT1124C/LT1125C)でも、競合する同程度のグレードの製品と比べて大幅にスペックが改善されています。
LT1124の消費電力はOP-27 2個分の半分です。LT1124は8ピンSOパッケージで低消費電力と高性能を達成しており、表面実装システムやボードスペースに制約がある場合に最適なものとなっています。
これらのデバイスの非補償バージョンで、3倍高いスルーレートと帯域幅を持つものについては、LT1126/LT1127データシートを参照してください。
アプリケーション
- 2または3個のオペアンプで構成する計装アンプ
- 低ノイズ信号処理
- アクティブ・フィルタ
- マイクロボルト精度のしきい値検出
- ストレーン・ゲージ・アンプ
- 直接結合のオーディオ利得段
- テープヘッド・プリアンプ
- 赤外線検出器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1124ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1124AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1124AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1124AMPS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1124AMPS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1124CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1124CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1124CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1124IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1124IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1124ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1124CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1124ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1124CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1124ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1124CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1124AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1124AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1124AMPS8#PBF | 製造中 | |
| LT1124AMPS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1124CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1124CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1124IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1124IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1124AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1124AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1124AMPS8#PBF | 製造中 | |
| LT1124AMPS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1124CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1124CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1124IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1124IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1124AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1124AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1124AMPS8#PBF | 製造中 | |
| LT1124AMPS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1124CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1124CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1124IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1124IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1124
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1124に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める