LT1086
製造中1.5A低損失正電圧レギュレータ可変出力電圧と2.85V、3.3V、3.6V、5V、12V固定出力電圧
- 製品モデル
- 21
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.97
製品情報
- 可変出力電圧と固定出力電圧2.85V、3.3V、3.6V、5V、12Vを持つ3端子レギュレータ
- 出力電流: 1.5A(LT1086Hでは0.5A)
- 1Vの損失で動作
- 複数の電流レベルで損失電圧を保証
- ライン・レギュレーション: 0.015%
- ロード・レギュレーション: 0.1%
- 100%の熱制限機能テスト
- リップル除去比:75dB以上
- 3ピンTO-220および3ピンDDパッケージ
LT1086は最大1.5Aの出力電流を供給するように設計されています。内部回路はすべて1Vまでの入出力電位差で動作できるように設計されており、損失電圧は負荷電流に応じて完全に規定されています。損失は最大出力電流で最大1.5Vが保証され、負荷電流が小さくなると低下します。チップ上でのトリミングにより、リファレンス/出力電圧を1%に調整しています。電流制限もトリミングされ、過負荷状態におけるレギュレータと電源回路へのストレスを最小限に抑えることができます。
LT1086は従来の可変3端子レギュレータとピン互換です。これらのデバイスの出力コンデンサは最小10μFです。
LT1086は優れたラインおよびロード・レギュレーションを実現し、最大負荷電流が1.5Aの場合でも75dBを超えるリップル除去比を達成します。LT1086は複合NPN出力段を備えたフローティング・アーキテクチャを採用しています。消費電流と出力段のドライブ電流はすべて負荷に流れるので、効率が向上します。
LT1086は3ピンTO-220パッケージと省スペースの表面実装3ピンDDパッケージで供給されます。
アプリケーション
- SCSI-2アクティブ・ターミネータ
- 高効率リニア・レギュレータ
- スイッチング電源のポスト・レギュレータ
- 定電流レギュレータ
- バッテリ・チャージャ
- マイクロプロセッサ用電源
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 9
デザイン・ノート 4
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1086CM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086CM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086CM-3.3#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086CM-3.3#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086CM-3.6#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086CM-3.6#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086CT#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086CT-12#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086CT-2.85#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086CT-3.3#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086CT-3.6#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086CT-5#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086IM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086IM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086IM-3.3#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086IM-3.3#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086IT#36PBF | 3-Lead TO-220 (Flow 36) | ||
| LT1086IT#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086IT-12#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086IT-3.3#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086IT-5#PBF | 3-Lead TO-220 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
| LT1086CM#PBF | 製造中 | |
| LT1086CM#TRPBF | 製造中 | |
| LT1086CM-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1086CM-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1086CM-3.6#PBF | 製造中 | |
| LT1086CM-3.6#TRPBF | 製造中 | |
| LT1086CT#PBF | 製造中 | |
| LT1086CT-12#PBF | 製造中 | |
| LT1086CT-2.85#PBF | 製造中 | |
| LT1086CT-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1086CT-3.6#PBF | 製造中 | |
| LT1086CT-5#PBF | 製造中 | |
| LT1086IM#PBF | 製造中 | |
| LT1086IM#TRPBF | 製造中 | |
| LT1086IM-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1086IM-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1086IT#36PBF | 製造中 | |
| LT1086IT#PBF | 製造中 | |
| LT1086IT-12#PBF | 製造中 | |
| LT1086IT-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1086IT-5#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LT1963A Series | 1.5A、低ノイズ、高速過渡応答のLDOレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1086 Demo Circuit - 5V, 1.5A Regulator with Improved Ripple Rejection (6.5-17V to 5V @ 1.5A)
- LTC690 - Supervisory Circuits, LT1086 - LDO Linear Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1086
- LT1086-12
- LT1086-2.85
- LT1086-3.3
- LT1086-3.6
- LT1086-5
- LT1086H
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。