LT1037
製造中低ノイズ、高速、高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.33
製品情報
- 保証ノイズ:10Hz で4.5nV/√Hz
- 保証ノイズ:1kHz で3.8nV/√Hz
- ノイズ:0.1Hz~10Hz で60nVp-p(標準)
- 保証電圧利得:RL = 2kで7,000,000(最小)
- 保証電圧利得:RL = 600Ωで3,000,000(最小)
- 保証オフセット電圧:25μV(最大)
- 保証温度ドリフト:0.6μV/℃(最大)
- 保証スルーレート:11V/μs(最小)(LT1037)
- 保証CMRR:117dB(最小)
LT1007/LT1037シリーズは、(400Ω抵抗のノイズよりも低い)2.5nV/√Hzの広帯域ノイズ、2Hzの1/fコーナー周波数、60nVp-pの0.1Hz~10Hzノイズといった、今日モノリシック・オペアンプに対して達成可能な最小のノイズを実現します。このような低ノイズに加え、10μVのオフセット電圧、0.2μV/℃のドリフト、130dBの同相および電源除去比、5以上の閉ループ利得で安定する非補償のLT1037における60MHzの利得帯域幅積などの卓越した高精度および高速仕様を実現しています。
LT1007/LT1037の電圧利得はきわめて高く、±10Vに2kΩの負荷をドライブする場合は20,000,000、600Ωの負荷をドライブする場合は12,000,000です。
デバイスの設計、製造プロセス、テストでは、各種の主要パラメータの全体の分布を最適化することに重点が置かれました。その結果、最も低コストのグレード(LT1007CおよびLT1037C)でも、同等グレードの競合アンプと比べて格段に優れた仕様を実現します。
下図に示す正弦波発生器アプリケーションは、LT1037の低ノイズおよび低歪み特性を活かしたものです。
アプリケーション
- 低ノイズ信号処理
- マイクロボルト精度のスレッショルド検出
- ストレインゲージ・アンプ
- 直接結合されたオーディオ利得段
- 正弦波発生器
- テープ・ヘッド用プリアンプ
- マイク用プリアンプ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 7
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
StudentZone記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1037ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1037CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1037CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1037CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1037IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1037IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1037IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1037ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1037CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1037IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1037ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1037CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1037IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1037ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1037CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1037IN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1037CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1037CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1037CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1037CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1037IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1037IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
11 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1037IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1037IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1037
- LT1037A
- LT1037CS
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。