DS8500

製造中

HARTモデム

少ない外付け部品と小型20ピンTQFNパッケージでシステムコストおよびサイズを削減

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シングルチップ、ハーフデュプレックスモデムは、実装された4mA~20mA電流ループインフラストラクチャ上の1200bps FSKデジタル通信をオーバーレイ
  • デジタル信号処理はノイズの多い環境でも信頼性の高い入力信号検出を提供
  • 標準部品の3.6864MHz水晶によってシステムコストを削減
  • HART認定モデムICとして完全試験および検証済み
  • 高集積ソリューションによって最小限の電力とスペースを使用
    • 動作電圧:2.7V~3.6V
    • 消費電流:285µA (max)
    • 省スペース20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.8mm)
    • 必要な外付け部品が少ない
DS8500
HARTモデム
DS8500:標準アプリケーション回路
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
DS8500-KIT

DS8500の評価キット

機能と利点

  • このEVキットは実装された総合的なHART通信チェーンによって迅速で簡易な評価を提供
  • サンプルのHARTマスターおよびフィールドデバイス回路で、2つの最も一般的なHART接続設定における使用を実証
  • HART認定モデムIC
  • 絶縁4mA~20mA通信ループ実装
  • デモ用ファームウェア内蔵MAXQ622 USBマイクロコントローラ
  • 外部接続によって他の設定のDS8500を高度に評価可能

製品詳細

DS8500の評価キット(EVキット)は、HART®モデムのDS8500を評価するための簡便で迅速なプラットフォームを提供します。このEVキットは、HART Communication Foundation (FieldComm Groupの一部)ツールを使ってデモンストレーションモードと綿密な評価を通した迅速な評価を可能にします。

アプリケーション

  • 温度、圧力、フロー、およびレベル測定用、4mA~20mAループ駆動トランスミッタ
  • HARTモデムインタフェース接続性
  • HARTマルチプレクサ

DS8500-KIT
DS8500の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES16
MAXREFDES16 Circuits from the Lab®

Novato (MAXREFDES16#): 4-20mA Loop-Powered Temperature Sensor with HART

機能と利点

  • 2-, 3-, or 4-wire RTD sensor input
  • -200°C to +850°C measured temperature range
  • -40°C to +85°C operating range
  • 0.03°C temperature resolution
  • < 0.05% span error or ±0.2°C at +23°C (whichever is greater)
  • < 0.1% span error or ±1.0°C over operating range
  • 12V to 40V supply voltage range
  • 200µA RTD excitation current
  • Auto compensation of wire resistance for 3-wire RTD
  • 4–20mA current loop output
  • 10Ω to 1kΩ loop load
  • Highway addressable remote transducer (HART) communication protocol requires minimum load of 230Ω
  • Sensor burnout detection
  • NAMUR down scale: < 3.2mA
  • NAMUR up scale: programmable from 20.5mA to > 24mA
  • Loop current limiter: 30mA ±5mA
  • HART protocol compatible
MAXREFDES16
Novato (MAXREFDES16#): 4-20mA Loop-Powered Temperature Sensor with HART
MAXREFDES16
MAXREFDES16 System Block Diagram

最新のディスカッション

DS8500に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品