DS3162
DS3/E3/STS-1用シングル/デュアル/トリプル/クワッドATM/パケットPHY
        Viewing:
        
    
    製品情報
- DS3、E3、およびクリアチャネル52Mbps (CC52)用シングル(DS3161)、デュアル(DS3162)、トリプル(DS3163)、またはクワッド(DS3164) ATM/パケットPHY
 - 同一PCBプラットフォームでポート密度の移行を容易にするためのピン互換性
 - 各ポートを個別に設定可能
 - ユニバーサルPHYが、DS3またはE3データ列にATMセルおよび/またはHDLCパケットをマッピング
 - 8、16、または32ビットバス幅付き、UTOPIA L2/L3またはPOS-PHY™ L2/L3またはSPI-3インタフェース
 - 66MHz UTOPIA L3およびPOS-PHY L3クロック
 - 52MHz UTOPIA L2およびPOS-PHY L2クロック
 - POS-PHYバスモードでセルまたはパケットトラフィック用にポートを個別に設定可能
 - ダイレクト、PLCP、DSS、およびクリアチャネルセルマッピング
 - ダイレクトおよびクリアチャネルパケットマッピング
 - DS3 (M23またはCビット)およびE3 (G.751またはG.832)フレーマ内蔵
 - DS3、E3 (フルまたはサブレート)または任意フレーミングプロトコル用に最大52Mbpsまでポートを個別に設定可能
 - プログラム可能な(外部制御または内部有限状態マシン制御)サブレートDS3/E3
 
DS3161、DS3162、DS3163、およびDS3164 (DS316x)は、DS3/E3フレーマ付きATMセル/HDLCパケットプロセッサを内蔵しており、ポートベースで、DS3フレーム、E3フレーム、またはクリアチャネルデータ列を持つ、4つのDS3/E3ディジタルラインに、ATMセルまたはパケットをマッピング/デマッピングします。
アプリケーション
- アクセスコンセントレータ
 - ATMおよびフレームリレー装置
 - デジタルクロスコネクト
 - 統合アクセスデバイス(IAD)
 - マルチサービスアクセスプラットフォーム(MSAP)
 - マルチサービスプロトコルプラットフォーム(MSPP)
 - PBX
 - PDHマルチプレクサ/デマルチプレクサ
 - ルータ/スイッチ
 - SONET/SDH ADM
 - SONET/SDHマルチプレクサ
 - 試験装置
 
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
BSDLモデル・ファイル 1
最新のディスカッション
DS3162に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める