DS2786B
DS2786B
製造中スタンドアロンOCVベース残量ゲージ
2線式スタンドアロン残量ゲージは学習サイクル不要で初期容量を推測または使用中に精度を維持、現在、プッシュメール機能を持つスマートフォン用に最適化
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.00
Viewing:
製品情報
- 相対容量は、クーロンカウンタとオープンセル電圧(OCV)バッテリモデルの組み合わせによって計算
- 最初のサイクルでもローバッテリ状態を高精度で警告(学習サイクル不要)
- 12ビットのバッテリ電圧測定
- 精度:±10mV
- 1.22mV LSB、0V~4.5Vの入力範囲
- 11ビットの双方向電流測定
- ダイナミックレンジ:25µV LSB、±51.2mV
- 1.67mA LSB、±3.4A (RSNS = 15mΩ)
- 電流積算測定の分解能
- 範囲:±204.8mVh
- ±13.65Ah (RSNS = 15mΩ)
- 内部温度測定:
- 精度:0.125℃ LSB、±3℃
- 2種類の11ビット補助入力電圧測定
- ±8 LSB精度、レシオメトリック入力によって電源精度の問題を解消
- VOUT端子が抵抗分圧器を駆動し、消費電流を低減
- 2線式インタフェース
- 低消費電力
- アクティブ電流:50µA (typ)、80µA (max)
- スリープ電流:1µA (typ)、3µA (max)
DS2786Bは、弛緩期後のオープン状態のセル電圧に基づき、充電式リチウムイオン(Li+)およびリLi+ポリマバッテリの残容量を推計します。このオープン電圧(OCV)を使って、ICに保存されたルックアップテーブルに基づき相対セル容量を判断します。この機能によって、バッテリパックの挿入直後に高精度の容量情報が得られます。中程度から高い放電レートの期間中は、OCVの測定が不可能のため、DS2786Bは相対容量推計の2次的手段としてクーロンカウントを用います。
残容量はセル電圧、電流、およびセル温度の情報とともに通知されます。これらの計算で使用されるセル特性およびアプリケーションパラメータは、内蔵EEPROMに保存されます。
DS2786Bはポータブル機器のホスト側での使用を対象としていますが、バッテリパック内に実装することもできます。測定および推計容量データには、I²Cインタフェースを通じてアクセスします。温度データは、内蔵センサから取得可能です。パック識別抵抗およびパックサーミスタの抵抗値測定は、2つの補助入力によるレシオメトリック測定によってサポートされます。
DS2786Bはエクスポーズドパッド(EP)付き、鉛フリー10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供されています。
アプリケーション
- 3Gマルチメディア携帯電話
- デジタルオーディオ(MP3)プレーヤー
- デジタルスチルカメラ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2786BG+ | LFCSP | ||
| DS2786BG+T&R | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| DS2786BG+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
最新のディスカッション
DS2786Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める