DS2740
DS2740
製造中高精度クーロンカウンタ
ハンドヘルド製品に最適な、$1.00以下の高精度バッテリ残量ゲージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 15ビット双方向電流測定(DS2740U)
- 1.56µV LSBと±51.2mVのダイナミックレンジ
- 78µA LSBと±2.56Aのダイナミックレンジ(外付け20mΩ検出抵抗器RSNS使用)
- 156µA LSBと±5.12Aのダイナミックレンジ(外付け10mΩ検出抵抗器RSNS使用)
- 13ビット双方向電流測定(DS2740BU)
- 6.25µV LSBと±51.2mVのダイナミックレンジ
- 312µA LSBと±2.56Aのダイナミックレンジ(外付け20mΩ検出抵抗器RSNS使用)
- 625µA LSBと±5.12Aのダイナミックレンジ(外付け10mΩ検出抵抗器RSNS使用)
- アナログ入力フィルタ(IS1、IS2)が、パルス負荷アプリケーションのダイナミックレンジを拡大
- 電流蓄積レジスタの分解能
- 6.25µVhr (DS2740UとDS2740BUの両方)
- 0.3125mAhr (外付け20mΩ RSNS使用)
- 0.6250mAhr (外付け10mΩ RSNS使用)
- ダラス1-Wireインタフェース
- 固有の64ビットデバイスアドレス
- 標準およびオーバドライブ(OVD)のタイミング
- 低消費電力:
- 動作電流:65µA (max)
- スタンバイ電流:1µA (max)
DS2740は生産中ですが、新規プロジェクト用にはModelGauge m5 MAX17211残量ゲージを推奨しています。
DS2740は、高精度の電流流量測定データを提供するもので、コスト重視のアプリケーションでのバッテリ容量の監視をサポートします。電流は、15ビット(DS2740U)または13ビット(DS2740BU)のダイナミックレンジにおいて双方向で測定され、正味の流量が別の16ビットレジスタに蓄積されます。DS2740は、その1-Wire®インタフェースを介して、ホストシステムにステータスレジスタと電流測定レジスタへの読取り/書込みアクセスを行わせることができます。ホストシステムがデバイスアドレスを個別に指定できるよう固有の64ビットネットアドレスが各デバイスに出荷時にプログラムされており、マルチバッテリスロット動作をサポートしています。インタフェースは、標準またはオーバドライブのタイミングで動作します。 DS2740は、本来ホストシステムに実装するものですが、バッテリパック内への実装にも適しています。DS2740とFuelPack™アルゴリズムを利用すると、ホストによる温度および電圧の測定値とともに、残容量を完全かつ正確に見積ることができます。アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- ポータブルエンタテイメントデバイス
- スマートバッテリパック/充電器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2740BU+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS2740BU+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS2740U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS2740U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| DS2740U+ | 製造中 | |
| DS2740U+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。