DS2712
DS2712
製造中ルースセルNiMHチャージャ
アルカリ電池の充電を検出し回避するNiMHバッテリチャージャ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.61
Viewing:
製品情報
- 1または2個のNiMHセルを充電
- アルカリセルの検出と充電の防止
- 過放電セルのプリチャージ
- -ΔV充電終止感度2mV (typ)によるNiMHセルの急速充電
- 安全性と2次充電終止のために電圧、温度、および時間をモニタ
- 充電電流の制御:
- リニア制御(DS2711)
- スイッチモード制御(DS2712)
- PMOSまたはPNPタイプのパスエレメントまたはスイッチ、あるいはフォトカプラをドライブ可能
- 一般的なフォトカプラおよび集積化プライマリサイドPWMコントローラに対応
- 小型16ピンSOまたはTSSOPパッケージ
DS2711およびDS2712は、システム内蔵またはスタンドアロンとして1または2個のAAあるいはAAA NiMH 「ルースセル」の充電に最適です。温度、電圧、および充電時間がモニタされ、ニッケル水素(NiMH)バッテリ用の急速充電制御アルゴリズムが正しく実行されます。バッテリテストも実施され、欠陥のあるセル、またはアルカリ一次バッテリのような不適切なセルを検出します。DS2711/DS2712では、直列および並列の両トポロジがサポートされており、各セルについて個別に監視と制御が行われます。NiCd (ニッケルカドミウム)を用いたセルの充電もサポートしています。
アプリケーション
- デスクトップ/スタンドアロンチャージャ(AAA/AA)
- デジタルスチルカメラ
- ゲーム
- 音楽プレーヤー
- 玩具
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2712E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2712E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2712Z+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS2712Z+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS2712ZB+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS2712ZB+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
| DS2712Z+ | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| DS2712ZB+ | 製造中 | |
| DS2712ZB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
DS2712に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める