DS21Q59
新規設計には非推奨E1クワッドトランシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 完全なE1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRIトランシーバ
- DS21Q50とピンコンパチブル
- 長距離と短距離ラインインタフェース
- 水晶振動子不要の32ビットまたは128ビットジッタアッテネータ
- FAS、CAS、およびCRC4の各形式のフレーム
- CAS/CCS信号をサポート
- 4MHz/8MHz/16MHzクロックシンセサイザ
- クロックソースが失われると自動的にソースを切り替えるフレキシブルなシステムクロック
- 受信側の2フレームエラスティックストアスリップバッファ
- 最大16.384MHzのインタリーブPCMバス動作
- 設定可能なパラレルおよびシリアルポート動作
- リモートアラームとAISアラームの検出と生成
- 完全に独立した送信機能と受信機能
- 4個の独立したループバック機能
- PRBSパターン生成/検出/エラーカウンティング
- 3.3V低電力CMOS
- バイポーラ/コード違反、CRC4コードワードエラー、FASワードエラー、Eビット用大容量カウンタ
- ユーザ設定可能な8個の補助出力ピン
- 100ピン(14mm) LQFPパッケージ
E1クワッドトランシーバのDS21Q59は、4個のE1ラインへの接続に必要な機能のすべてを備えています。DS21Q59は、DS21Q50の直接置換品で、信号アクセス機能が追加され、割込み処理が改善されています。このデバイスは、ラインインタフェースユニット、フレーマ、およびTDMバックプレーンインタフェースで構成され、Intel社またはMotorola社バス動作用またはシリアルポート動作用に設定された8ビットパラレルポートから制御されます。
アプリケーション
- DSLAMバックプレーン
- IMAおよびWAN機器
- ルータ/スイッチ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS21Q59L+ | Low Quad Flatpack | ||
| DS21Q59LN+ | Low Quad Flatpack |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 29, 2021 - 2218D ASSEMBLY |
||
| DS21Q59L+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| DS21Q50 | 最終販売 | クワッドE1トランシーバ |
評価用キット
最新のディスカッション
DS21Q59に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める