利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4個のE1(CEPTまたはPCM-30)/ISDN-PRIフレーミングトランシーバ
  • すべて完全に独立した4個のフレーマ;完全に独立した、各フレーマの送信セクションと受信セクション
  • FAS、CAS、CCS、およびCRC4の各形式のフレーム
  • 4個の各フレーマは、最大8.192MHzの非同期バックプレーンに接続可能なデュアル2フレームエラスティックストアスリップバッファを内蔵
  • 多重化バスまたは非多重化バス(IntelまたはMotorola)のいずれかで直接使用できる8ビットパラレル制御ポート
  • SiビットとSaビットに容易にアクセス
  • CAS信号の抽出と挿入
  • バイポーラ/コード違反、CRC4コードワードエラー、FASワードエラー、およびEビット用の大容量カウンタ
  • チャネルループバック、H0、H12の各アプリケーションごとに、部分的なE1に対してプログラマブルな出力クロック
  • SaビットまたはDS0動作に対して設定できる64バイトバッファを備えた統合HDLCコントローラ
  • AIS、リモートアラーム、およびリモートマルチフレームアラームの検出と生成
  • 最新型クワッドT1フレーマのDS21Q42とピンコンパチブル
  • 5V入出力許容の3.3V電源;低電力CMOS
  • 128ピンTQFPパッケージで提供
  • IEEE 1149.1をサポート
DS21Q44
強化型クワッドE1フレーマ
DS21Q44:ファンクションダイアグラム
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
DS21Q44に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品