DS2141A
発売前T1コントローラ
Viewing:
製品情報
- DS1/ISDN-PRI framing transceiver
- Frames to D4, ESF, and SLC-96 formats
- Parallel control port
- On-board, dual two-frame elastic-store slip buffers
- Extracts and inserts robbed-bit signaling
- Programmable output clocks
- On-board FDL support circuitry
- 5V supply; low-power CMOS
- Available in 40-pin DIP and 44-pin PLCC (DS2141Q)
- Compatible with DS2186 transmit line interface, DS2187 receive line interface, DS2188 jitter attenuator, DS2290 T1 isolation stik, and DS2291 T1 long loop stik
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 8
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS2141Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める