DS1621
製造中デジタルサーモメータおよびサーモスタット
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.66
Viewing:
製品情報
- 任意のシステムへの温度監視および制御の追加が容易
- 温度測定:-55℃~+125℃ (0.5℃単位)、華氏-67°F~257°F (0.9°F単位)
- 温度読取り:9ビット値(2バイト転送)
- 温度からデジタルワードへの変換:1s以下
- サーモスタットの設定は定義可能で不揮発性
- 幅広いアプリケーションで使用可能
- 電源範囲:2.7V~5.5V
- 2線式シリアルインタフェース(オープンドレインI/Oライン)で読取り/書込み
- スペースの削減
- 温度測定に外付け部品が不要
- パッケージ:8ピンDIPまたはSOパッケージ(208mil)
ディジタルサーモメータおよびサーモスタットのDS1621は、デバイスの温度を示す9ビット温度読取り値を出力します。温度アラーム出力TOUTは、デバイスの温度がユーザ定義の温度THを超えたときアクティブになります。この出力は、温度がユーザ定義の温度TL以下に下がるまでアクティブを維持し、必要なヒステリシスの設定が可能です。ユーザ定義の温度設定値は不揮発性メモリに記憶されるので、部品をシステムに実装する前にプログラムできます。温度設定値と温度読取り値はすべて、簡単な2線式シリアルインタフェースによりDS1621との間で送受信できます。
アプリケーション
- 医療用
- ネットワーキング
- パンソナルコンピュータ
- ルータ/スイッチ
- 試験測定システム
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1621+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DS1621S+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS1621S+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS1621V+ | Small-Outline IC (0.208in) | ||
| DS1621V+T&R | Small-Outline IC (0.208in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1621S+ | 製造中 | |
| DS1621S+T&R | 製造中 | |
|
2 26, 2025 - 2464 PIN/ERRATA |
||
| DS1621V+ | 製造中 | |
| DS1621V+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。