DS1232
発売前MicroMonitorチップ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.86
Viewing:
製品情報
- Halts and restarts an out-of-control microprocessor
- Holds microprocessor in check during power transients
- Automatically restarts microprocessor after power failure
- Monitors pushbutton for external override
- Accurate 5% or 10% microprocessor power supply monitoring
- Eliminates the need for discrete components
- Space-saving, 8-pin mini-DIP
- Optional 16-pin SOIC surface mount package
- Industrial temperature -40°C to +85°C available, designated N
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1232+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DS1232N+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DS1232S+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| DS1232S+T&R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| DS1232SN+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| DS1232SN+T&R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。