DS1210
DS1210
製造中止不揮発性コントローラチップ
Viewing:
製品情報
- Converts CMOS RAMs into Nonvolatile Memories
- Unconditionally Write Protects when VCC is Out-of-Tolerance
- Automatically Switches to Battery when Power-Fail Occurs
- Space-Saving 8-Pin PDIP or 16-Pin SO Packages
- Consumes Less Than 100nA of Battery Current
- Tests Battery Condition on Power up
- Provides for Redundant Batteries
- Optional 5% or 10% Power-Fail Detection
- Low Forward Voltage Drop on the VCCSwitch
- Optional Industrial (N) Temperature Range of -40°C to +85°C
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
DS1210に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める