DS1094L
製造中マルチフェーズスペクトラム拡散EconOscillator
業界最大の温度範囲、マルチ位相発振器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.99
Viewing:
製品情報
- 出力が2、3、または4位相のEconOscillator™
- スイッチングモード電源のクロック発振器として最適
- プログラマブル出力周波数:2MHz~31.25kHz
- ディザ重畳出力がEMI放射を大幅に低減
- 外付けタイミング部品不要
- コンフィギュレーションの設定用に不揮発性(NV)メモリを装備
- ユーザプログラマブルまたは出荷時設定オプションを提供
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
DS1094Lは、マルチ位相、スペクトラム拡散、方形波出力を生成するシリコン発振器です。2MHz~31.25kHz間の周波数を、2、3、または4位相モードで出力することができます。内蔵マスタ発振器に0、2、4、または8%のディザを加えて、基本および高調波クロック周波数のピークスペクトルエネルギー量を低減することができます。これによって、システムレベルで生成される電磁干渉(EMI)放射量が大幅に低減されます。DS1094Lは、スイッチングモード電源のクロック発振器として最適です。DS1094Lが生成する出力をDC-DC回路で使用して、電圧を上下に効率的にシフトすることができます。I2C対応2線式シリアルインタフェースを通じてDS1094Lを設定して、出力周波数、クロック位相数、およびディザレートを選択することができます。またはオプションとしてカスタム設定済みで出荷することができます。
アプリケーション
- プリンタ
- サーバ
- スイッチモード電源
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1094LU-42M+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1094LU-42M+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| DS1094LU-42M+ | 製造中 | |
| DS1094LU-42M+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。