ADUM7442

製造中

デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 小型の16ピンQSOPパッケージを採用
  • 1000 V rmsアイソレーション・レーティング
  • 低消費電力動作
  • 5V動作
    • 2.25 mA max/チャンネル
      (0 Mbps ~ 1 Mbps)
    • 11.5 mA max/チャンネル@25 Mbps
  • 3.3V動作
    • 1.5 mA max/チャンネル
      (0 Mbps ~ 1 Mbps)
    • 8.25 mA max/チャンネル@25 Mbps
  • 双方向通信
  • 最大データ・レート(NRZ):
    25 Mbps
  • 3 V/5 Vのレベル変換
  • 高温動作:105℃
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:15 kV/μs以上
  • 安全および規制認定
    • UL認定
    • UL1577:1000 V rms、1分間

ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442は、アナログ・デバイセズのiCoupler® 技術を採用した、4チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空心コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや他の集積化されたカプラのような置換品より優れており、並外れた性能特性を提供します。 

クワッド、1 kV、デジタル・アイソレーション製品のADuM7440/ADuM7441/ADuM7442ファミリーは小型16ピンQSOPにパッケージされています。16ピンSOICパッケージの多くの4チャンネル・アイソレータと違って、ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442は約70%のボード面積しか占有せずに、並外れた高いアイソレーション電圧を備えており、ULやCSA規格(ペンディング)などの規格要求に適合します。スペースの節約に加えて、ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442は、機能的にアイソレーションのみを必要とするような2.5 kVあるいは5 kVアイソレータよりも、低価格となっています。 

多くのアナログ・デバイセズのアイソレータのように、このアイソレータ・ファミリーは非常に低い消費電力を備えており、最大25 Mbpsのデータレートにおいて、同等のアイソレータと比較して1/10~1/6の消費ですみます。低消費電力にもかかわらず、ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442の全てのモデルは非常に低いパルス幅歪みを提供します。(Cグレードで5 ns以下)さらに、全てのモデルは入力グリッチ・フィルタを備えており、外来からのかく乱ノイズに対して保護されます。 

ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442アイソレータは、4チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成と、最大25 Mbpsまでの2種類のデータレートで提供しています(オーダー・ガイド参照)。全てのモデルは、両側とも3.0 V ~ 5.5 Vの範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能(レベル・ダウン/レベル・アップ)も可能にします。また全ての製品は、入力側の電源電圧がない状態でも、出力はデフォルトでロジック・ハイ状態となります。 

アプリケーション
  • 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
  • SPIインターフェースを備えたデータ・コンバータのアイソレーション
  • RS-232/RS-422/RS485トランシーバ
  • 工業用フィールドバスのアイソレーション

ADUM7442
デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性
ADuM7442 Functional Block Diagram ADuM7442 Pin Configuration
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
ADUM342E 新規設計に推奨 5.7kVrmsクワッド・デジタル・アイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADuM7442 IBIS Model (A and C Grades) 2


評価用キット

eval board
EVAL-ADUMQS

EVAL-ADUMQS

機能と利点

  • ネジ端子ブロックを使用した便利な電源接続
  • 50 Ω信号源用の追加BNCコネクタ
  • オンボード信号ルーティング
  • 信号ラップ・バックをサポート
  • 伝送線効果を軽減するシンプルな信号パス
  • 制御ラインにプルアップとプルダウンを内蔵
  • isoPower をサポート
  • 表面実装デバイスとスルーホール・デバイスをサポートするプロジェクト領域を用意

製品詳細

EVAL-ADuMQSEBZは、16ピンのワイドボディSOICおよびQSOPパッケージを採用した大部分のiCoupler®及びisoPower(R)のアイソレーション製品と共に使用することができます。この評価用ボードは、電源、グラウンド、I/Oピンの共通パッド位置をサポートしています。
対応しているiCoupler®製品

  • ADuM130x
  • ADuM131x
  • ADuM140x
  • ADuM141x
  • ADuM1510
  • ADuM240x
  • ADuM330x
  • ADuM340x
  • ADuM344x
  • ADuM440x
  • ADuM5000
  • ADuM520x
  • ADuM540x
  • ADuM6000
  • ADuM620x
  • ADuM640x
  • ADuM744x
  • ADuM7510

EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQSEBZANGLE EVAL-ADUMQSEBZBOTTOM

最新のディスカッション

最近表示した製品