ADUM7223

製造中

ハーフ・ブリッジ・ドライバー、4A出力、絶縁、高精度

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ピーク出力電流: 4 A
  • 動作電圧:
    入力を基準とするハイサイドまたはローサイド:565Vピーク、
    ハイサイド/ローサイド差動: 700VDCピーク
  • 高周波数動作:1 MHz(max)
  • 正確なタイミング特性、
    ドライバの最大伝播遅延:60ns、
    最大チャンネル間マッチング: 7ns
  • 入力ロジック:3.3V~5V
  • 出力ドライブ:4.5V~18V
  • V DD1 =2.5VでUVLO、
    V DD2 =4.1VでUVLO(Aバージョン)
  • 入力ロジック・レベル: CMOS
  • 高いコモン・モード過渡電圧耐性:>25 kV/μs
  • 高い接合温動動作:125℃
  • 初期状態の出力はロー・レベル
  • 5mmx 5 mm、14ピンLGAパッケージ

ADuM7223は、4Aの絶縁型ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバで、アナログ・デバイセズ社のiCoupler®技術を採用して、絶縁された独立したハイサイド出力とローサイド出力を提供します。高速CMOS技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、これらのアイソレーション部品はパルス・トランスと非絶縁のゲート・ドライバの組み合わせのような置換品より、並外れた性能特性を提供します。シングル・パッケージにアイソレータとドライバを集積することで、伝播遅延は最大でわずか60ns、チャンネル~チャンネル間の伝播スキューは最大でわずか7nsとなっています。

ADUM7223は、2つの独立したアイソレーション・チャンネルを提供します。ADuM7223は、3.0V~5.5Vの入力供給電圧範囲で動作し、低電圧システムでの互換性を提供します。3種の出力電圧バージョンを持ち4.5V~18Vの広い範囲での出力動作が可能です。5mm×5mm、LGAパッケージは、入力から出力および出力から入力の電圧で動作し、2500VDC PEAK を提供します。

高電圧レベル変換方式を採用するゲート・ドライバと比較すると、これらのゲート・ドライバは、入力と各出力との間で真の磁気的アイソレーションの利点を提供します。このため、これらのゲート・ドライバは、広い範囲の正または負のスイッチング電圧に対して、IGBT/MOSFET構成のスイッチング特性に信頼度の高い制御を提供します。

アプリケーション

  • スイッチング電源
  • 絶縁型IGBT/MOSFETゲートの駆動
  • 工業用インバータ

ADUM7223
ハーフ・ブリッジ・ドライバー、4A出力、絶縁、高精度
ADuM7223 Functional Block Diagram ADuM7223 Pin Configuration
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
  • ADUM7223A
  • ADUM7223B
  • ADUM7223C

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADUM7223

ADuM7223 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADUM7223EBZ supports the ADuM7223 isolated precision half-bridge driver. Because the evaluation boards have footprints for IGBTs and MOSFETs in TO-252 packages, the ADuM7223 can be evaluated with many different power devices. The evaluation boards also allow the high-side supply to be bootstrapped to the low-side supply.

eval board
FMCMOTCON2

OBSOLETE: AD-FMCMOTCON2-EBZ Evaluation Board

機能と利点

This evaluation board is obsolete and no longer recommended.


The FMCMOTCON2 evaluation kit enables users to:

  • Model and implement motor control algorithms rapidly for high performance servo systems, incorporating system modelling and design concepts using Mathworks model based design
  • Reduce time needed to move a motor control system from concept to production, by providing a prototyping system to verify the hardware and control algorithms before moving to production stage.

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended.


The AD-FMCMOTCON2-EBZ is a complete high performance servo system on an FPGA Mezzanine Card (FMC) board, the purpose of which is to provide a complete motor drive system demonstrating efficient and high dynamic control of three phase PMSM and induction motors up to 48V and 20A.

Two motors can be driven at the same time, each motor having its separate power supply. The system incorporates high quality power sources; reliable power, control, and feedback signals isolation; accurate measurement of motor current & voltage signals; high speed interfaces for control signals to allow fast controller response; industrial Ethernet high speed interfaces; single ended Hall, differential Hall, encoder and resolver interfaces; digital position sensors interface; flexible control with a FPGA/SoC interface.

The kit consists of two boards: a controller board and a drive board. An optional AD-DYNO2-EBZ dynamometer can also be purchased through Avnet and is intended to be an extension of the drive system.

Controller Board

  • Digital board for interfacing with the low and high voltage drive boards
  • Compatible with all Xilinx FPGA platforms with FMC LPC or HPC connectors
  • FMC signals voltage adaptation interface for seamless operation on all FMC voltage levels
  • Fully isolated digital control and feedback signals
  • Isolated Xilinx XADC interface
  • 2 x Gbit Ethernet PHYs for high speed industrial communication, with 3rd party EtherCAT support
  • Single ended Hall, Differential Hall, Encoder, Resolver interfaces
  • Digital sensors interfaces
    • EnDat
    • BISS Interface

Drive Board

  • Drives motors up to 48V @ 20A
  • Drives 2 motors simultaneously
  • High frequency drive stage implemented with ADI isolated gate drivers
  • Supported motor types
    BLDC
    PMSM
    Brushed DC
    Stepper (bipolar / unipolar)
  • Integrated over current protection
  • Reverse voltage protection
  • Current and Voltage measurement using isolated ADCs
  • BEMF zero cross detection for sensorless control of PMSM or BLDC motors
  • Separate voltage supplies for the 2 motors so that the motors don't influence each other

Dynamometer System with Embedded Control

  • Two BLDC motors connected by a rigid couple in a dyno setup, which can be used to test real-time motor control performance.
  • One BLDC motor acts as an electronically adjustable load and is driven by the embedded control system. This motor can be directly connected to the FMC motor drive to get complex / active loads. The load can be driven also by the AD-FMCMOTCON2-EBZ to implement dynamic load profiles.
  • The other BLDC motor is driven by the FMC motor drive.
  • Measurement and display of load motor current
  • Measurement and display of load motor speed
  • External control using Analog Discovery and MathWorks Instrumentation Control Toolbox

Software:

Example reference designs showing how to use the platform with Xilinx® FPGAs or SoCs and high performance control algorithms from Mathworks® are provided together with the hardware. Information on the FMC board, and how to use it, the design package that surrounds it, and the software which can make it work, can be found by clicking the software link.

EVAL-ADUM7223
ADuM7223 Evaluation Board
FMCMOTCON2
OBSOLETE: AD-FMCMOTCON2-EBZ Evaluation Board
EVAL-FMCMOTCON2 System

最新のディスカッション

最近表示した製品