ADUM5403
製造中クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:1/3)
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.43
製品情報
- isoPower:絶縁型DC/DCコンバータを内蔵
- 安定化された3.3Vまたは5.0V出力
- 出力電力:最大500mW
- 4チャンネルのDC~25Mbps(NRZ)信号絶縁
- 沿面距離7.6mm以上の16ピンSOICパッケージを採用
- 高温動作:105℃(max)
- 高いコモン・モード過渡耐圧:>25kV/μs
- 安全性と規制に関する認可
- UL認定:
- 2500Vrms、1分間のUL1577に準拠
- CSA部品承認通知5A
- VDE適合性認定
- IEC 60747-5-2(VDE 0884、パート2)
- VIORM= 560V peak
- GB4943.1-2011に準拠するCQC認定
ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404 は、isoPower®(絶縁型DC/DCコンバータ)を内蔵したクワッドチャンネルのデジタル・アイソレータです。DC/DCコンバータは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用することにより、5.0V入力電源では5.0Vまたは3.3V、3.3V電源では3.3Vに安定化した最大500mWの絶縁電源を供給します(電力レベルは表1を参照)。これらの製品では、低消費電力、絶縁設計において、外付けの絶縁型DC/DCコンバータが不要になります。iCouplerチップ・スケール・トランス技術は、ロジック信号の絶縁と、DC/DCコンバータの電源および帰還パスに使われています。このため、小型なトータル絶縁ソリューションが実現します。
ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404アイソレータは、4チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成とデータレートで提供します(英語データシート「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」参照) 。
isoPowerでは、トランスを介して電力を転送するために、高周波スイッチング・エレメントを使っています。プリント回路ボード(PCB)のレイアウトでは、ノイズ放出規格を満たすように特別な注意が必要です。ボード・レイアウトの推奨については、AN-0971アプリケーション・ノートを参照してください。
アプリケーション
- RS-232/RS-422/RS485トランシーバ
- 工業用Field busのアイソレーション
- パワーサプライのスタートアップ・バイアス、ゲート・ドライバ
- 絶縁センサー・インターフェース
- 工業用PLC
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 4
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 4
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM5403ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5403ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5403CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5403CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5403WCRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5403WCRWZ-1 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5403WCRWZ-1RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5403WCRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM5403ARWZ | 製造中 | |
| ADUM5403ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM5403CRWZ | 製造中 | |
| ADUM5403CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM5403WCRWZ | ||
| ADUM5403WCRWZ-1 | 製造中 | |
| ADUM5403WCRWZ-1RL | 製造中 | |
| ADUM5403WCRWZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM5403ARWZ | 製造中 | |
| ADUM5403ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM5403CRWZ | 製造中 | |
| ADUM5403CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM5403WCRWZ | ||
| ADUM5403WCRWZ-RL | 製造中 | |
|
3 17, 2011 - 10_0245 ADuM520x / ADuM540x Die and Data Sheet Revisions |
||
| ADUM5403ARWZ | 製造中 | |
| ADUM5403ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM5403CRWZ | 製造中 | |
| ADUM5403CRWZ-RL | 製造中 | |
|
5 30, 2012 - 12_0124 ADuM5401W, ADuM5402W, ADuM5403W Data Sheet Specification Change |
||
| ADUM5403WCRWZ | ||
| ADUM5403WCRWZ-RL | 製造中 | |
|
8 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM5403WCRWZ-1 | 製造中 | |
| ADUM5403WCRWZ-1RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADuM6423A | 新規設計に推奨 | DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(1:3の方向性) |
ツールおよびシミュレーション
ADuM5403 IBIS Model (A and C Grades) 2
評価用キット
最新のディスカッション
ADUM5403に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める