ADUM5241
製造中デジタル・アイソレータ、2チャンネル、isoPower®集積化、DC/DCコンバータ内蔵、50mW(チャンネル信号方向:1/1)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.63
Viewing:
製品情報
- 絶縁型DC/DCコンバータ内蔵
- 5V/10mAの安定化出力
- DC~1Mbps(NRZ)の信号絶縁チャンネル2個
- ナローボディ8ピンSOICパッケージ
- RoHS準拠
- 高温動作:105°C
- 高精度のタイミング特性
最大3nsのパルス幅歪み
最大3nsのチャンネル間マッチング
最大70nsの伝播遅延
- 高いコモンモード過渡耐圧:>25kV/µs
- UL規格
2500Vrms 1分間(UL1577) - CSA部品承認通告#5A
- VDE適合性認定
DIN V VDE V 0884-10
(VDE V 0884-10):2006-12
VIORM=560V(ピーク)
ADuM524xは、絶縁型電源、isoPower®を集積化した2チャンネルのデジタル・アイソレータです。チップスケールのDC/DCコンバータは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を利用し、+5V時に最大50mWの安定化した絶縁電源を提供します。このため、低消費電力の絶縁設計において絶縁型DC/DCコンバータを別に用意する必要はありません。アナログ・デバイセズのiCouplerチップスケール・トランス技術をロジック信号の絶縁にもDC/DCコンバータにも利用し、小型サイズのトータル絶縁ソリューションとなっています。
ADuM524xアイソレータは、さまざまなチャンネル構成が可能な2つの独立した絶縁チャンネルを備えており、5Vの入力電源で動作します。ADuM524x製品は、他のiCoupler製品と組み合わせることでチャンネル数を増加させることができます。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 7
技術記事 5
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM5241ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM5241ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 7, 2025 - 25_0066 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Isolator Products with DC-to-DC Converters |
||
| ADUM5241ARZ | 製造中 | |
| ADUM5241ARZ-RL7 | 製造中 | |
|
3 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADUM5241ARZ | 製造中 | |
| ADUM5241ARZ-RL7 | 製造中 | |
|
6 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM5241ARZ | 製造中 | |
| ADUM5241ARZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM5241ARZ | 製造中 | |
| ADUM5241ARZ-RL7 | 製造中 | |
|
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| ADUM5241ARZ | 製造中 | |
| ADUM5241ARZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。