ADUM3400
製造中デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.49
製品情報
- ADuM3400-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:-55℃~+125℃
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/14629
- AEC-Q100車載品質デバイスの仕様については、ADuM340xWデータシート(英語pdf)を参照してください。
- IEC 61000-4-x規格によるシステム・レベルESD性能を強化
- 双方向通信
- 3V/5Vレベル変換
- 高温動作:105℃
- 高速データレート:DC~90Mbps(NRZ)
- 詳細はデータシートをご参照ください。
ADuM3400 / ADuM3401 / ADuM3402は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースにした4チャンネルのデジタル・アイソレータです。高速CMOS技術とモノリシックの空心トランス技術を組み合わせることで、フォトカプラ・デバイスなどの代替制品としてはるかに優れた性能を提供します。
iCouplerデバイスには、フォトカプラに通常ともなう設計上の問題点がありません。一般にフォトカプラの場合、不確実な電流伝達比、非直線的な伝達関数、温度の影響や寿命の懸念といった問題が生じますが、iCouplerのシンプルなデジタル・インターフェースや安定した性能特性によりこうした問題はなくなります。iCoupler製品の場合、外付けドライバやその他のディスクリート部品も必要ありません。また、消費電力は、同等の信号データレート動作時でフォトカプラの1/6~1/10になります。
アイソレータには、さまざまな構成やデータレートが可能な4つの独立したアイソレーション・チャンネルがあります(英語データシート「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」参照)。いずれのモデルも、2.7~5.5Vの電源(各サイド)で動作し、低電圧システムに対応するとともに絶縁バリア間で電圧レベルを変換することもできます。これらのアイソレータには、入力ロジックの遷移がないときやパワーアップ/パワーダウン中のDC精度を保証する特許取得のリフレッシュ機能があります。
ADuM1400 / ADuM1401 / ADuM1402アイソレータに比較すると、ADuM3400/ADuM3401/ADuM3402アイソレータには回路やレイアウトにさまざまな変更が加えられており、システム・レベルのIEC 61000-4-xテスト(ESD/バースト/サージ)に関連する性能が強化されています。しかし、いずれのファミリのアイソレータもこれらのテストにおける明確な性能は、お客様のシステムの設計とレイアウトに大きく依存します。詳細については、アプリケーション・ノートの『AN-793:iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項』を参照してください。
アプリケーション
- 汎用マルチチャンネル絶縁
- SPI®互換インターフェース/データ・コンバータの絶縁
- RS-232/RS-422/RS-485トランシーバの絶縁
- 工業用フィールド・バス絶縁
ドキュメント
データシート 5
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 7
技術記事 4
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM3400ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3400ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3400BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3400BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3400CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3400CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3400TRWZ-EP | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3400TRWZ-EP-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3400WARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3400WARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3400WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3400WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM3400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM3400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400WARWZ | 製造中 | |
| ADUM3400WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400WBRWZ-RL | 製造中 | |
|
3 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADUM3400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM3400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400TRWZ-EP | 製造中 | |
| ADUM3400TRWZ-EP-RL | 製造中 | |
| ADUM3400WARWZ | 製造中 | |
| ADUM3400WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400WBRWZ-RL | 製造中 | |
|
2 8, 2017 - 16_0268 ADuM3400/ADuM3401/ADuM3402 Die Revision, Data Sheet Change and High Voltage Test Platform Migration |
||
| ADUM3400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM3400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400CRWZ-RL | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM3400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM3400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400CRWZ-RL | 製造中 | |
|
5 15, 2014 - 14_0065 Datasheet Revision to iCoupler Digital Isolators UL 1577 Protection Level |
||
| ADUM3400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM3400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400WARWZ | 製造中 | |
| ADUM3400WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400WBRWZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM3400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM3400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400CRWZ-RL | 製造中 | |
|
6 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM3400WARWZ | 製造中 | |
| ADUM3400WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400WBRWZ-RL | 製造中 | |
|
11 17, 2014 - 14_0251 ADuM3400W/ADuM3401W/ADuM3402W Data Sheet Change |
||
| ADUM3400WARWZ | 製造中 | |
| ADUM3400WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3400WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM3400WBRWZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM340E | 新規設計に推奨 | 5.7kV rmsクワッド・デジタル・アイソレータ |