ADUM1230
製造中止絶縁型ハーフブリッジ・ドライバ、高精度、0.1Aアンプ出力
製品の詳細
- 絶縁型ハイサイド / ローサイド出力
入力に対するハイサイド / ローサイド電圧:±700VPEAK
ハイサイドとローサイド間の差動電圧:700VPEAK - ピーク出力電流:0.1A
- 高周波動作:5MHz(max)
- 優れた同相過渡電圧耐性:>50kV/μs
- 高温動作:105℃
- ワイド幅の16ピンSOIC
- UL1577(入力 / 出力耐電圧2500Vrms)
ADuM1230は絶縁型のハーフブリッジ・ゲート・ドライバで、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を使って、絶縁された独立のハイサイド出力とローサイド出力を提供します。高速CMOSとモノリシックのトランス技術の組合せにより、フォトカプラ・デバイスなどの代替製品に勝る優れた性能特性を発揮します。
このiCouplerゲート・ドライバ・デバイスは、LEDとフォトダイオードを使用しないため、フォトカプラでは実現不可能な高精度のタイミング特性を提供できます。また、フォトカプラLEDに見られる信頼性や性能安定性の問題も解決できます。
高電圧レベルの変換を使用するゲート・ドライバより有利な点は、入力と各出力間に真のガルバニック絶縁が存在する点です。各出力は入力に対して最大±700VPEAKまで動作し、これによって負電圧へのローサイド・スイッチングを可能にします。ハイサイドとローサイド間の差動電圧は最大700VPEAKとなります。
ADuM1230は、正または負の広範囲のスイッチング電圧にわたってIGBT / MOSFET構成のスイッチング特性を適正に制御できます。
アプリケーション
- 絶縁型IGBT / MOSFETゲート・ドライバ
- プラズマ・ディスプレイ
- 工業用インバータ
- スイッチング電源
推奨代替製品
ドキュメント
アプリケーション・ノート 7
技術記事 5
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
ビデオ 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADUM1233 | 製造中 | 絶縁型ハーフブリッジ・ドライバ、高精度、0.1A出力 |
最新のディスカッション
ADUM1230に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める