ADUM1200
製造中デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向)
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.97
製品情報
- RoHS準拠のナロー・ボディ8ピンSOICを採用
- 低消費電力動作
- 双方向通信
- 3V / 5Vのレベル変換
- 高温動作:125℃
- 高速データ・レート:DC~25Mbps(NRZ)
- 車載バージョンはAEC-Q100を評価済
- 詳細はデータシートをご参照ください
- ADuM1200-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12644
ADuM1200は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した、2/0の方向性をもつデュアル・チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは高速CMOS技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラなどの置換品より優れた性能特性を提供します。
iCouplerデバイスはLEDとフォトダイオードを使用せずに、一般にフォトカプラに起因して生ずる設計の煩雑さを解消します。標準的なフォトカプラは、不確かな電流変換比すなわち伝達関数が非線形である問題を持っています、また温度と寿命についての影響もシンプルなiCouplerでは、デジタル・インターフェースと安定な性能特性により一掃されます。これらのiCoupler製品では、外付けのドライバとその他のディスクリート部品は不要になります。さらに、iCouplerデバイスは同等の信号データ・レートで動作した場合、フォトカプラの消費電力の1/10~1/6で動作します。
ADuM120xアイソレータ・ファミリは、2チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成とデータ・レートで提供します(英語データシート「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」参照)。ADuM120xの両モデルは、両側とも2.7V~5.5Vの範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能(レベル・ダウン / レベル・アップ)も可能にします。さらに、ADuM120xはパルス幅歪みが小さく(CRグレードで3ns以下)、かつチャンネル間マッチングが優れています(CRグレードで3ns以下)。ADuM120xアイソレータは、他のフォトカプラとは異なり、入力ロジックに変化がない場合、およびパワーアップ / パワーダウン時にDCレベルを正確に維持する特許取得済みのリフレッシュ機能を備えています。
ADuM1200WおよびADuM1201Wは、AEC-Q100に対応する125℃動作に適合した車載バージョン製品です。詳細については、データシートの「車載製品(Automotive Products)」のセクションを参照してください。
アプリケーション
- 小スペースのマルチ・チャンネル絶縁
- SPIインターフェースを備えたデータ・コンバータのアイソレーション
- RS-232 / RS-422 / RS-485トランシーバのアイソレーション
- デジタル・フィールドバスのアイソレーション
- ハイブリッド・カー、バッテリ・モニタ、モータ・ドライブ
ドキュメント
データシート 4
アプリケーション・ノート 7
技術記事 5
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
製品選択ガイド 1
安全性および規制遵守 1
アナログ・ダイアログ 2
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM1200ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200CRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200CRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200WSRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200WSRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200WTRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200WTRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200WURZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200WURZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM1200ARZ | 製造中 | |
| ADUM1200ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200BRZ | 製造中 | |
| ADUM1200BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200CRZ | 製造中 | |
| ADUM1200CRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200WSRZ | 製造中 | |
| ADUM1200WSRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200WTRZ | 製造中 | |
| ADUM1200WTRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200WURZ | 製造中 | |
| ADUM1200WURZ-RL7 | 製造中 | |
|
3 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADUM1200ARZ | 製造中 | |
| ADUM1200ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200BRZ | 製造中 | |
| ADUM1200BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200CRZ | 製造中 | |
| ADUM1200CRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200WSRZ | 製造中 | |
| ADUM1200WSRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200WTRZ | 製造中 | |
| ADUM1200WTRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200WURZ | 製造中 | |
| ADUM1200WURZ-RL7 | 製造中 | |
|
1 4, 2021 - 20_0320 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in SO Packages |
||
| ADUM1200ARZ | 製造中 | |
| ADUM1200ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200BRZ | 製造中 | |
| ADUM1200BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200CRZ | 製造中 | |
| ADUM1200CRZ-RL7 | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM1200ARZ | 製造中 | |
| ADUM1200ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200BRZ | 製造中 | |
| ADUM1200BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200CRZ | 製造中 | |
| ADUM1200CRZ-RL7 | 製造中 | |
|
4 28, 2014 - 13_0109 Notification of Qualification of Alternate Fab Foundry at ADI Limerick for TC die in Isolation products. |
||
| ADUM1200ARZ | 製造中 | |
| ADUM1200ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200BRZ | 製造中 | |
| ADUM1200BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200CRZ | 製造中 | |
| ADUM1200CRZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM1200ARZ | 製造中 | |
| ADUM1200ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200BRZ | 製造中 | |
| ADUM1200BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200CRZ | 製造中 | |
| ADUM1200CRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200WSRZ | 製造中 | |
| ADUM1200WSRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200WTRZ | 製造中 | |
| ADUM1200WTRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200WURZ | 製造中 | |
| ADUM1200WURZ-RL7 | 製造中 | |
|
10 2, 2017 - 17_0146 ADuM1200W/ADuM1201W Die Revision, Assembly & FAB Site Transfers, Multi-Test Platform Changes and MSL Rating Change |
||
| ADUM1200WSRZ | 製造中 | |
| ADUM1200WSRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200WTRZ | 製造中 | |
| ADUM1200WTRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1200WURZ | 製造中 | |
| ADUM1200WURZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM320N | 新規設計に推奨 | 5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ |