adsp-2183
製造中止16 ビット、52 MIPS、3.3 V、2 つのシリアル・ポート、ホスト・ポート、80 KB RAM
製品情報
- 3.3 V 動作の 26.32 MHz の水晶発振器で 19 ns の命令サイクル・タイム
- 52 MIPS の性能を持続
- ADSP-2100 ファミリーとコード互換で、命令セットを拡張
- 16K ワードのオンチップ・プログラム・メモリ RAM、および 16K ワードのオンチップ・データ・メモリ RAM として構成される 80K バイトのオンチップ RAM
- 命令とデータ記憶両用のプログラム・メモリ
- オンチップ・メモリに高速アクセスするための 16 ビットの内部 DMA ポート
- データ・テーブルとプログラム・オーバーレイを記憶するための 4 M バイトのメモリ・インターフェース
- トランスペアレントなプログラムおよびデータ・メモリ転送を行うためのバイト・メモリへの 8 ビット DMA
ADSP-2183 は、デジタル信号処理(DSP)およびその他の高速数値処理アプリケーション向けに最適化されたシングルチップ・マイクロコンピュータです。
ADSP-2183 は、ADSP-2100 ファミリー・ベースのアーキテクチャ(3 つの演算ユニット、データ・アドレス・ジェネレータ、およびプログラム・シーケンサ)と 2 つのシリアル・ポート、16 ビットの内部 DMA ポート、バイト DMA ポート、プログラマブル・タイマー、フラグ I/O、広範な割込み機能、オンチップ・プログラムおよびデータ・メモリを組み合わせたものです。
ADSP-2183 は、16K ワード(24 ビット)のプログラム RAM、および 16K ワード(16 ビット)のデータ RAM として構成される 80K バイトのオンチップ・メモリを内蔵しています。バッテリ駆動携帯機器の低消費電力化の要求を満たすため、パワーダウン回路も実装されています。ADSP-2183 は 128 ピン LQFP パッケージを採用しています。
さらに、ADSP-2183 は、柔軟性を高めるため、ビット操作(ビット・セット、ビット・クリア、ビット・トグル、ビット・テスト)、新しい ALU 定数、新しい乗算命令(x の 2 乗)、バイアスされた丸め、結果のない ALU 演算、I/O メモリ転送、グローバル割込みマスクなどの新しい命令をサポートしています。
高速、ダブル・メタル、低消費電力の CMOS プロセスで製造されているので、ADSP-2183 は 19 ns の命令サイクル・タイムで動作します。どの命令も 1 プロセッサ・サイクル内で実行することができます。
ADSP-2183 の柔軟なアーキテクチャと幅広い命令セットにより、複数の演算を並行して実行できます。ADSP-2183 は、1 プロセッサ・サイクル内で以下の処理を実行できます。
- 次のプログラム・アドレスの生成
- 次の命令のフェッチ
- 1 つまたは 2 つのデータ移動
- 1 つまたは 2 つのデータ・アドレス・ポインタの更新
- 演算の実行
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 64
技術記事 1
プロセッサ・マニュアル 4
ソフトウェア・マニュアル 5
エミュレータ・マニュアル 1
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
コード例 1
ソフトウェアおよびツール異常 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-2183に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める