Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADR225
新規設計に推奨電圧リファレンス、2.5V、210℃動作可能、高精度、マイクロパワー、高温度動作
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$98.81
製品情報
- ADR225-KGD-DIEデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
KNOWN GOOD DIEでの供給も可能で、データシート上の仕様は完全に保証されています。 - 極めて高温度での動作
- -40℃~+210℃、8ピンFLATPACK
- -40℃~+175℃、8ピンSOIC
- 温度係数:
- 40ppm/℃、8ピンFLATPACK
- 10ppm/℃、8ピンSOIC
- 高出力電流:10 mA
- 低電源電流:50μA (max)
- 初期精度:±0.4%(±10mV(max))、8ピンSOIC
- 低いドロップアウト電圧
- 広い供給電源範囲:3.3V~16V
ADR225は、高精度2.5Vのバンドギャップ電圧リファレンスで、175°および210℃の高温度で仕様化されています。 これは、マイクロ・パワー・コアー・トポロジと非常に安定な薄膜抵抗のレーザ・トリミングを使っており、最大175°まで30ppm/℃(max)の温度係数と0.4%(±10mV(max))の初期精度を達成しています。 50μAの最大動作電流と低いドロップアウト電圧のため、ADR225は、バッテリ駆動の装置にとって非常に適して機能することができます。
ADR225電圧リファレンスは、-40℃~+175℃の動作温度範囲を持った、8ピンSOICパッケージで提供されます。
またこの製品は、-40℃~+210℃の動作温度範囲を持った、8ピン・セラミック・フラット・パック(FLATPACK)パッケージも入手可能です。
両方のデバイスは、超高温でも耐えられるように設計されており、最大温度定格で1000時間の動作試験が行われいます。ADR225は、益々増え続けている、アナログ・デバイセズが提供する、高温度品質評価製品シリーズ製品の1つです。入手可能な高温度製品の全製品のセレクション・テーブルについては、高温度製品リストを参照してください。またwww.analog.com/hightempにて品質評価データの入手可能です。
アプリケーション
- 地下穴掘削と地下穴用計測器
- 航空電子機器
- 重工業用機器
- 高温度環境下でのモニタリング
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
回路ノート 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADR225-KGD-CHIP | DIE | ||
| ADR225HFZ | 8-Lead Flatpack | ||
| ADR225HRZN | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 12, 2026 - 26_0005 Discontinuance of 8L Strip Test |
||
| ADR225HRZN | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADR225
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
ADR225に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める