ADP3654
新規設計に推奨MOSFETドライバー、高速、デュアル、4A
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.90
製品情報
- 業界標準のピン配置
- 大きな電流処理能力
- ヒステリシスを伴った高精度UVLOコンパレータ
- 3.3V互換入力
- 立ち上がり/立下り時間:10ns(typ)@2.2nF負荷
- チャンネル間でマッチした伝播遅延
- 業界標準のピン配置
- 電源電圧: 4.5 V~18 V
- 並列化可能なデュアル出力
- -40℃~+125℃の接合温度定格
- 熱強化型パッケージ:8ピンSOIC_N_EPと8ピンMINI_SO_EP
ADP3654はデュアルの高電流ドライブ、高速ドライバーで、2つの独立したNチャンネルのパワーMOSFETをドライブする能力を備えています。このドライバーは、業界標準のフットプリントを用いていますが、それに高速スイッチング性能が加わっています。
広い入力電圧範囲は、アナログとデジタルのPWMコントローラ両方に互換性のあるドライブが可能です。
デジタル・パワー制御は低電圧源から供給され、ドライバーは高電圧源から供給されます。ADP3654ドライバーはUVLOとヒステリシス機能が追加されており、低電圧のデジタルコントローラを用いたときに高電圧の安全なスターアップとシャットダウンを可能とします。
このドライバーは、小さなプリント回路ボード(PCB)面積で高い周波数と電流スイッチングを最大化するために、熱改良されたSOIC_N_EPとMINI_SO_EPパッケージで供給されます。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP3654ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADP3654ARDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADP3654ARDZ-RL | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADP3654ARHZ | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| ADP3654ARHZ-R7 | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| ADP3654ARHZ-RL | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 7, 2025 - 25_0099 ADP3654 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision |
||
| ADP3654ARDZ | 製造中 | |
| ADP3654ARDZ-R7 | 製造中 | |
| ADP3654ARDZ-RL | 製造中 | |
| ADP3654ARHZ | 製造中 | |
| ADP3654ARHZ-R7 | 製造中 | |
| ADP3654ARHZ-RL | 製造中 | |
|
5 23, 2012 - 10_0047 TSMC Fab 10 Qualification for LD20 Process |
||
| ADP3654ARDZ-RL | 製造中 | |
| ADP3654ARHZ-RL | 製造中 | |
|
7 5, 2015 - 15_0128 Change of Moisture Sensitivity Level Rating from MSL 3 to MSL 1 for ADP3654 MSOP Devices |
||
| ADP3654ARHZ | 製造中 | |
| ADP3654ARHZ-R7 | 製造中 | |
| ADP3654ARHZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP3654
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。