ADP1051

新規設計に推奨

絶縁型電源アプリケーション向け、デジタル・コントローラ、PMBus インターフェース

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 多機能なデジタル電圧モード制御
  • 高速、入力電圧フィードフォワード制御
  • 625ps分解能を持った6種のパルス幅変調(PWM)ロジック出力
  • スイッチング周波数:49 kHz~625 kHz
  • マスタとスレーブに対して周波数同期機能
  • 複数の省電力モード
  • 効率最適化のための適応型デッドタイム補正
  • 低い動作時消費電力:100mW (typ)
  • 詳細については、データシートを参照してください。
ADP1051
絶縁型電源アプリケーション向け、デジタル・コントローラ、PMBus インターフェース
ADP1051 Typical Application Diagram ADP1051 Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADP1051

ADP1051 Evaluation Board

製品詳細


The ADP1051-240-EVALZ evaluation board and the ADP1051DC1-EVALZ daughter card feature the ADP1051 in a dc-to-dc switching power supply in full bridge topology with synchronous rectification. The circuit is designed to provide a rated load of 12 V, 20 A from a dc input voltage source of 36 V dc to 75 V dc. The ADP1051 provides functions such as output voltage regulation, synchronization, constant current control, prebias start up, direct paralleling, and comprehensive protection.

EVAL-ADP1051
ADP1051 Evaluation Board
EVAL-ADP1051 Image

最新のディスカッション

最近表示した製品