ADM3052
製造中絶縁型CANトランシーバ、高電圧・バス側・リニア・レギュレータ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.46
製品情報
- 5kVrms絶縁を備えたCANトランシーバ
- リニア・レギュレータV+を内蔵
- V+とV−によるバス側パワーの供給
- V+ は11 V~25 Vで動作
- VDD1 は5Vまたは3.3 Vで動作
- ISO11898規格に準拠
- 高速データ・レート:最大1Mbps
- バス・ピン上の短絡回路保護機能
- バス誤接続保護機能内蔵
- 電源未接続ノードはバスへの影響なし
- バス上のノード数は110またはそれ以上可能
- サーマル・シャットダウン保護機能を内蔵
- 高い同相モード・トランジェント耐性: 25 kV/μs以上
- 安全性規制の認定
- UL認定: UL 1577規格に準拠の5000 VRMS、1分間
- VDE適合性認定
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
- VIORM = 846 V ピーク
- 工業用動作温度範囲: −40°C~+85°C
- ワイド・ボディの16ピンSOICパッケージを採用
ADM3052は、絶縁型のCAN(コントローラ・エリア・ネットワーク)の物理層トランシーバで、リニア・レギュレータV+を内蔵しています。ADM3052は、ISO11898規格に準拠しています。
このデバイスはアナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用しており、3チャンネル・アイソレータ、CANトランシーバおよびリニア・レギュラータをシングル・パッケージに組込んだものです。電源は、VDD1上の3.3 Vまたは5 Vの単電源(ロジック側)とV+上の 24 Vの単電源(バス側)との間で絶縁されています。
ADM3052は、CANプロトコル・コントローラと物理層のバスの間で絶縁インターフェースを構築し、最大1 Mbpsのデータ・レートで動作することができます。
この製品は、バス・ピン上に、V+、V−、CANHおよびCANLの誤接続防止機能を内蔵しています。
このデバイスは、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能も持っており、出力の短絡回路やバスがグランドまたは電源ピンに短絡されるような状態に対する保護機能を備えています。このデバイスは工業温度範囲にわたって仕様化されており、16ピンのワイド・ボディSOICパッケージを採用しています。
アプリケーション- CANデータ・バス
- 工業用フィールド・ネットワーク
- デバイス・ネット・アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
安全性および規制遵守 1
ソリューション・カタログ 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM3052BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM3052BRWZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADM3052BRWZ | 製造中 | |
| ADM3052BRWZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 31, 2017 - 17_0200 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select iCoupler Products - ADM3052/ADM3053/ADM3054 |
||
| ADM3052BRWZ | 製造中 | |
| ADM3052BRWZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADM3052BRWZ | 製造中 | |
| ADM3052BRWZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 19, 2015 - 15_0032 Isolator die for RS-485 and CAN Transceiver Products Alternate Fabrication Foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
| ADM3052BRWZ | 製造中 | |
| ADM3052BRWZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 15, 2013 - 12_0157 ADM2481, ADM2582E, ADM2587E, ADM2682E, ADM2687E, ADM3052, ADM3053, ADM3054 Minor Poly Mask Change |
||
| ADM3052BRWZ | 製造中 | |
| ADM3052BRWZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADM3052BRWZ | 製造中 | |
| ADM3052BRWZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。