ADG719
製造中2:1マルチプレクサ / SPDTスイッチ、CMOS、SOT-23、2.5Ω、1.8V~5.5V
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.23
製品情報
- 単電源動作:1.8~5.5V
- オン抵抗:4Ω(max)
- オン抵抗平坦性:0.75Ω(typ)
- -3dB帯域幅:200MHz以上
- レールtoレール動作
- 6ピンSOT-23パッケージと8ピンMSOPパッケージを採用
- 高速スイッチング時間:
tON=12ns、tOFF=6ns - 消費電力:0.01µW(typ)以下
- TTL / CMOS互換
- ADG719-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12650
ADG719はモノリシックCMOS SPDTスイッチです。このスイッチは、サブミクロンCMOS製造プロセスに基づいて設計されており、低消費電力であるにもかかわらず高速なスイッチング・スピードと小さいオン抵抗、低い漏れ電流を提供します。
ADG719は、1.8V~5.5Vの単電源範囲で動作することができますので、アナログ・デバイセズの新世代のDACやADCと共にバッテリ駆動の計測器に使うには最適な製品となっています。
ADG719の各スイッチはオン状態で、両方向に等しく導通します。ADG719は、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を行います。
斬新なサブミクロン・プロセスを使っているため、-3dB帯域幅200MHzを超える性能を達成しています。
ADG719は6ピンSOT-23パッケージと8ピンMSOPパッケージを採用しています。
ADG719-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーションをサポートします。
製品のハイライト
- 単電源動作:1.8V~5.5V。ADG719は、低いオン抵抗と高速なスイッチング時間などの、高性能を提供し、3Vおよび5V電源で、完全仕様化され保証されています。
- 非常に低いオン抵抗(5Vで4Ω(max)、3V時では10Ω(max))。1.8V動作時では、RONは全温度範囲にわたって40Ω(typ)です。
- 車載温度範囲:-40℃~+125℃
- オン抵抗の平坦性(RFLAT(ON)):0.75Ω(typ)
- -3dB帯域幅:200MHz以上
- 低消費電力。CMOS構造のため低消費となっています。
- 高速のオン / オフ時間(tON / tOFF)
- 小型6ピンSOT-23と8ピンMSOPパッケージを採用
アプリケーション
- バッテリ駆動のシステム
- 通信システム
- サンプル&ホールド・システム
- オーディオ信号の経路指定
- ビデオのスイッチング
- 機械式リード・リレーの置換え
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 5
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG719BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| ADG719BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| ADG719BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADG719BRTZ-500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADG719BRTZ-REEL | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADG719BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADG719SRJZ-EP-R2 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADG719SRJZ-EP-RL7 | 6-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| ADG719BRMZ | 製造中 | |
| ADG719BRMZ-REEL | 製造中 | |
| ADG719BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| ADG719BRMZ | 製造中 | |
| ADG719BRMZ-REEL | 製造中 | |
| ADG719BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 17, 2017 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
| ADG719BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADG719BRTZ-REEL | 製造中 | |
| ADG719BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADG719BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADG719BRTZ-REEL | 製造中 | |
| ADG719BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADG719SRJZ-EP-RL7 | 製造中 | |
|
4 20, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
| ADG719SRJZ-EP-R2 | 製造中 | |
| ADG719SRJZ-EP-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG719
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。