adav801

製造中止

オーディオ・コーデック、録音可能な DVD 向け

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ステレオ A/D コンバータ(ADC)
    48 kHz/96 kHz のサンプル・レートに対応
    ダイナミック・レンジ: 102 dB
    シングルエンド入力
    自動レベル制御機能
  • ステレオ D/A コンバータ(DAC)
    32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz のサンプル・レートに対応
    ダイナミック・レンジ: 101 dB
    シングルエンド出力
  • ADC と DAC は非同期動作
  • ステレオ・サンプル・レート・コンバータ(SRC)
    入出力範囲: 8 kHz ~ 192 kHz
    ダイナミック・レンジ: 140 dB
  • デジタル・インターフェース
    録音
    再生
    補助録音
    補助再生
  • S/PDIF(IEC 60958)入出力
    デジタル・インターフェース・レシーバー(DIR)
    デジタル・インターフェース・トランスミッタ(DIT)
  • PLL ベースのオーディオ MCLK ジェネレータ
  • DVDR システムに必要な MCLK を生成
  • SPI 互換のシリアル・ポートを介したデバイス制御
  • 64 ピン LQFP パッケージ
adav801
オーディオ・コーデック、録音可能な DVD 向け
ADAV801 Functional Block Diagram
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
EVAL-ADAV801
ADAV801 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0219
S/PDIF and I2S Interface for a SigmaDSP Codec Using the ADAV801/ADAV803 Audio Codec

最新のディスカッション

最近表示した製品