ADA4092-4
製造中オペアンプ、クワッド、マイクロパワー、入 / 出力レールtoレール、OVP(過電圧保護)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.72
製品情報
- 単電源動作:3.0V~30V
- 広い入力電圧範囲
- レールtoレールの出力振幅
- 低電源電流:200μA/アンプ
- 広帯域幅:1.4 MHz
- 高い位相マージン:69°
- スルーレート:0.4V/μs
- 低オフセット電圧:1.50mV(max)
- 位相反転なし
- 過電圧保護(OVP)機能
両側電源レールに対して25V以上 / 以下@±5V時
両側電源レールに対して12V以上 / 以下@±15V時
ADA4092-4(クワッド)は、マイクロパワー、単電源動作、1.2MHz帯域幅のアンプで、レールtoレールの入力と出力を特長としています。この製品は、単電源+3.0V~+30V、両電源では±1.5V~±15Vでの動作が保証されています。
ADA4092-4は独特な入力段を備えており、両側の電源電圧超える入力電圧が与えられても、位相反転やラッチ・アップが起こらず安全で、このことを過電圧保護(OVP)と呼んでいます。
これらのアプリケーションとしては、携帯用通信機器、電源の制御と保護、広い出力範囲を備えたトランスジューサとのインターフェースなど、があります。レールtoレール入力のアンプを必要とするセンサーには、ホール素子、圧電素子、抵抗性トランスジューサーなどがあります。
入力と出力の両方でレールtoレール振幅が可能であることは、たとえば設計者は、単電源システムでマルチ・ステージのフィルタを作って、高い信号対ノイズ比(SNR)を維持することができます。
ADA4092-4は拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。ADA4092-4は、アナログ・デバイセズから提供する、現在ますます種類が増えている36V、低パワーのオペアンプ製品の一環製品です。
ADA4092-4は14ピンのTSSOP表面実装パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 工業用プロセス制御
- バッテリ駆動の計測機器
- 電源の制御と保護
- 通信関連
- リモート・センサー
- 低電圧ストレイン・ゲージ用アンプ
- DACの出力アンプ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 1
珍問/難問集 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4092-4ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
| ADA4092-4ARUZ-RL | 14-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADA4092-4ARUZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4092
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4092-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める