AD9681

新規設計に推奨

A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS、オクタル、1、8V、シリアルLVDS出力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低消費:
    1パッケージに8チャンネルのADCが集積
    スケーラブル・パワー・オプションで110mW/チャンネル@125MSPSの消費
  • SNR:74dBFS(ナイキストまで):SFDR:90 dBc (ナイキストまで)
  • DNL:±0.8LSB(typ)、INL:±1.2LSB(typ)
  • 最悪隣接チャンネルでのクロストーク(70 MHz、-1dBFS):-83 dB (typ)
  • シリアルLVDS(ANSI-644、ディフォルト)低消費削減信号オプション(IEEE1596.3と同様)
  • データとフレーム・クロック出力
  • 650 MHzのフル・パワー・アナログ帯域幅
  • 入力電圧範囲:2Vp-p
  • 1.8 V電源動作
  • シリアル・ポート制御
    • 柔軟なビット指向
    • 組み込みおよびカスタムのデジタル・テスト・パターン生成
    • プログラマブルなクロックとデータのアライメント
    • パワーダウン・モードとスタンバイ・モード

AD9681
A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS、オクタル、1、8V、シリアルLVDS出力
AD9681 Functional Block Diagram AD9681 Pin Configuration
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
クロックIC 1
AD9516-3 新規設計に推奨 14出力のクロック発生器、2.0GHz VCO内蔵
ファンアウト・バッファ 1
AD9508 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、1.65GHz、出力デバイダおよび遅延調整機能付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 2

IBISモデル 1

AD9681 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD9681

AD9681評価用ボード

機能と利点

  • 6V、2Aのスイッチング電源(CUI EPS060250UH-PHP-SZなど、装備済み)
  • 12V、3.3Aのスイッチング電源
  • アナログ信号源およびアンチエイリアス・フィルタ
  • オンボードの水晶発振器を使用しない場合はアナログ・クロック源を使用可能
  • Windows対応PCで使用可能
  • USB2.0ポートを推奨(USB1.1互換)
  • AD9681評価用ボード(AD9681-125EBZ)
  • HSC-EVALDZ FPGAベースのデータ・キャプチャ・ボード

製品詳細

AD9681-125EBZは、オクタル14ビットADCであるAD9681の評価用ボードです。このリファレンス設計は、このデバイスを様々なモードや構成で動作させるために必要な、サポート回路を提供します。HSC-ADC-EVALEZデータ・キャプチャ・カードと直接インターフェースできるため、取得したデータを解析用にダウンロードすることができます。デバイスのハードウェアとインターフェース接続するためのVisual Analogソフトウェア・パッケージを使用することで、取得したデータをユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを使用して解析用にダウンロードできます。SPIコントローラ・ソフトウェアもこのハードウェアに対応しているため、AD9681のSPIプログラマブルな機能を使用することができます。

AD9681のデータシートには、デバイス設定や性能に関するそのほかの情報が記載されており、これらのツールを使用する際には、このデータシートを参照する必要があります。すべてのマニュアル類とVisual AnalogおよびSPIコントローラは、高速ADC評価用ボードのページで入手できます。その他ご不明な点、ご質問等ございましたら、highspeed.converters@analog.comにメールでお問い合わせください。

EVAL-AD9681
AD9681評価用ボード
AD9681-125EBZ with HSC-ADC-EVALEZ

最新のディスカッション

最近表示した製品