AD8364

新規設計に推奨

TruPwrパワー・ディテクタ(LF~2.7GHz、60dB)、デュアル

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • クレスト・ファクタの高い信号のrms計測
  • 2チャンネル出力ポートとチャンネル差分出力ポート
  • 高精度温度センサーを内蔵
  • 広い±1dB精度ダイナミック・レンジ:>60dB
  • 温度安定度±0.5dBのデシベル・リニア応答
  • 低対数適合リップル
  • 消費電流:70mA@+5V動作(-40~+85℃)
  • 小型フットプリント:LFCSPパッケージ(5mm×5mm)

AD8364は、真のrms応答デュアル・チャンネルのRFパワー測定サブシステムで、信号パワーを高精度で計測・制御します。柔軟性に優れているため、RFパワーアンプや無線トランシーバのAGC回路などの通信システムを容易にモニタし、制御できます。各チャンネルは5Vの単電源で動作し、60dBを超える幅広いダイナミック・レンジで、最大周波数2.7GHzでの完全動作が仕様規定されています。2つのRF計測チャンネルに対して、正確なスケールの独立したrms出力を供給します。2チャンネル間の差を測定する差分出力ポートも利用できます。オンチップのチャンネル・マッチングによって、温度とプロセスの変動に対してrmsチャンネル差分出力がきわめて安定しています。
デバイスと同じ動作温度範囲で仕様規定した温度センサーも内蔵し、温度に比例して高精度にスケーリングした電圧を出力します。50Ωにおけるrms値が-55~+5dBmの入力信号やクレスト・ファクタの大きい入力信号に対して使用でき、精度が劣化することはありません。

AD8364は、温度性能を改善し対数適合リップルを低減したAD8362チャンネル(詳細はAD8362のデータシートを参照)2個をマッチングして内蔵しています。AD8362と比較して、温度性能が改善され、対数適合リップルが低減されています。また、多くのシステム・ソリューションに対応する柔軟性の高い回路構成を可能にするために、オンチップの広帯域幅出力オペアンプを接続しています。

このデバイスは、4つのrms計測を同時に実行するように容易に構成できます。OUTAとOUTBからデシベル・リニアのrms計測値が得られます(出力は50mV/dBのスケールとなっており便利です)。OUTAとOUTB間のrmsチャンネル差は、OUTPとOUTNで差動信号またはシングルエンド信号として出力されます。VLVLに加えられるオプションの電圧を同相のリファレンス・レベルとして使用し、グラウンド電位を超えるOUTPとOUTNの電圧をオフセットします。
AD8364は、5mm×5mmの32ピンLFCSPパッケージで提供しており、-40~+85℃で動作します。

アプリケーション

  • ワイヤレス・インフラ用パワーアンプのリニアライゼーション/制御
  • アンテナVSWRのモニタ
  • ゲインとパワーの制御・計測
  • トランスミッタ信号強度表示(TSSI)
  • 2チャンネルのワイヤレス・インフラ用無線機器

AD8364
TruPwrパワー・ディテクタ(LF~2.7GHz、60dB)、デュアル
AD8364-fbl AD8364 Pin Configuration
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
ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-AD8364

AD8364 Evaluation Board

製品詳細

AD8364-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/100 mA power supply. The 5 V power supply should be connected to the clip leads labeled VPS and COMM1. The two RF input signals are applied to two edge-mounted SMA type RF connectors. The output signals are accessible via the OUTA, OUTB, OUTN, OUTP and TEMP clip leads. The circuit board can also accommodate 6-pin and 26-pin headers through which the power supply, ground, temperature adjust nodes and output signal pins are accessible (the circuit board ships with these headers not installed).


EVAL-AD8364
AD8364 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品