AD8361
製造中TruPwr™検出器(低周波~2.5GHz)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.81
製品情報
- 校正済みのrms応答
- 優れた温度安定性
- 最大30dBの入力レンジ@2.5GHz
- 700mV rms、10dBm(50Ω)の最大入力
- 2.5GHzまで±0.25dBのリニア応答
- 単電源動作:2.7V~5.5V
- 低消費:3.3mW@3V電源
- 1μA以下への急速パワーダウン
AD8361は、2.5GHzまでの高周波レシーバとトランスミッタ・シグナル・チェーンを対象とする平均値応答のパワー検出器です。このデバイスは非常に使い安く、大部分のアプリケーションでは、2.7V~5.5Vの単電源、電源デカップリング・コンデンサ、入力結合コンデンサだけが必要です。出力は、変換ゲイン7.5V/V rmsでリニア応答するDC電圧です。外付けのフィルタ・コンデンサを追加して平均処理時定数を大きくすることができます。
AD8361は、シンプルな波形と複雑な波形のパワー測定用にデザインされています。このデバイスは、CDMAやW-CDMAのような高い波高率(rmsに対するピーク値の比)の測定に対して特に有効です。AD8361は、さまざまなA/Dコンバータ条件に対応するため次の3つの動作モードを持っています。
- グラウンド・リファレンス・モード、基準点がゼロ。
- 内部リファレンス・モード、出力をグラウンドより350mV上にオフセット。
- 電源リファレンス・モード、出力をVS/7.5にオフセット。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 5
評価用設計ファイル 2
ビデオ 1
チュートリアル 1
アナログ・ダイアログ 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8361ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8361ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8361ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8361ARTZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8361ARMZ | 製造中 | |
| AD8361ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8361ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD8361ARMZ | 製造中 | |
| AD8361ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8361ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8361ARMZ | 製造中 | |
| AD8361ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8361ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8361ARMZ | 製造中 | |
| AD8361ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8361ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8361ARTZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD8361ARTZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く