AD8273
製造中オーディオ・ディファレンス・アンプ、2チャンネル
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.38
Viewing:
製品情報
- ±4000V HBM(ヒューマン・ボディ・モデル)ESD耐圧
- 低歪み:
0.00025% THD+N(20kHz)
0.0015% THD+N(100kHz)
600Ω負荷のドライブ - 2種のゲイン設定
ゲイン1/2(-6dB)
ゲイン2(+6dB)
0.05%(max) ゲイン誤差
10ppm/℃(max) ゲインドリフト - 優れたAC仕様
スルーレート:20V/µs(min)
セトリング時間(~0.01%):800ns - 高精度DC性能
CMRR:77dB(min)
オフセット電圧:700µV(max) - 14ピン SOIC パッケージを採用
- 電源電流:チャンネルあたり2.5mA(max)
- 電源範囲:±2.5V~±18V
AD8273は、ゲイン設定抵抗を内蔵した低歪みのデュアル・チャンネル・アンプです。外部部品を使用することなく、高性能のディファレンス・アンプ(G=½または2)、反転アンプ(G=½または2)、あるいは非反転アンプ(G=1½または3)として構成することができます。
AD8273は単電源と両電源で動作し、各アンプの最大電源電流は2.5mAで済みます。仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されており、完全RoHS適合で供給されています。
アプリケーション
- ADCドライバ
- 高性能オーディオ
- 計装用アンプのビルディング・ブロック
- レベル変換
- 自動テスト装置
- Sine/Cosineエンコーダ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
テクニカル・ブック 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8273ARZ | 14-Lead SOIC | ||
| AD8273ARZ-R7 | 14-Lead SOIC | ||
| AD8273ARZ-RL | 14-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD8273ARZ | 製造中 | |
| AD8273ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD8273ARZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。