Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD8235

製造中

計装アンプ、マイクロパワー、40µA、WLCSPパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低消費電力:
    • 40µA供給電流(max)
    • 6nAシャットダウン時電流
  • 低入力電流:
    • 入力バイアス電流:50pA
    • 入力オフセット電流:25pA
  • 高CMRR:
    • 110dB CMRR、G=100
  • 省スペース:
    • WLCSPパッケージを採用
  • 入力クロスオーバー歪なし
  • その他
    • レールtoレールの入力および出力
    • シャットダウン機能
    • ゲインは単一抵抗で設定可能(G=5~200)
  • AD8236:AD8235のµSOICパッケージ・バージョン
AD8235
計装アンプ、マイクロパワー、40µA、WLCSPパッケージ
AD8235-fbl AD8235-pc
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
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8235

計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール

ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。

計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール

SPICEモデル 1

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD8235ACBZ-EVALZ

AD8235 40μA、マイクロパワー計装アンプの評価

機能と利点

  • AD8235の簡単な評価
  • CR2032バッテリ条件
  • LTC2063低消費電力アンプを使用した内蔵電圧リファレンス
  • 小型のフォーム・ファクタ(2インチ×1.35インチ) 

製品詳細

AD8235ACBZ-EVALZには、AD8235 40μA、マイクロパワー計装アンプとLTC2063低消費電力オペ・アンプをパワーアップできるCR2032バッテリ条件が含まれています。この機能により、AD8235ACBZ-EVALZを製品評価用に独立したボードにすることができます。 

AD8235ACBZ-EVALZの設計では、ユーザがボードでゲイン抵抗と共通ディスクリート・コンポーネントを簡単に調整できます。内蔵オス・ヘッダーが、ジャンパ・シャントを使用してAD8235ACBZ-EVALZをさまざまな構成に設定できます。 

AD8235ACBZ-EVALZにより、バッテリ駆動の構成が可能になるため、AD8235のポータルの性質が実現します。バッテリ駆動の構成では、LTC2063は単電源構成の電圧リファレンスとして機能します。 

AD8235の詳細については、AD8235のデータシートを参照してください。AD8235ACBZ-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。 

アプリケーション

  • すばやく簡単な製品評価と特性評価
  • ポータブル・システム・アプリケーション

AD8235ACBZ-EVALZ
AD8235 40μA、マイクロパワー計装アンプの評価
AD8235ACBZ-EVALZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品