Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8230
製造中16Vレールtoレール、ゼロ・ドリフトの高精度計装アンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.45
製品情報
- 抵抗により設定可能なゲイン範囲:10* to 1000
- 電源電圧範囲:±4 V ~ ±8 V
- レールtoレールの入力および出力
- 動作温度範囲:-40~+125℃
- 優れたAC/DC性能
CMRR:110dB(min)(@60Hz、ゲイン=10~1000時)
オフセット電圧:10µV(max)(RTI、±5V時)
オフセット・ドリフト:50nV/℃(max)
ゲイン非直線性:20ppm(max)
AD8230は低ドリフト、差動サンプリングの高精度計装アンプです。オート・ゼロ調整機能により、オフセット電圧ドリフトを50nV/℃未満に抑えます。AD8230は、熱電対やブリッジ・トランスデューサのアプリケーションに最適です。110dB(min)の高いCMRR性能により、センサーを計測機器から離して計測を行う場合のライン・ノイズを除去できます。16Vレールtoレールの同相入力電圧範囲を備えているため、グラウンド電位が数Vも変動するようなノイズの多い境で効果を発揮します。低周波数ノイズが3μVp-pまで抑えられるため、最高度のDC精度が要求されるアプリケーションに最適です。AD8230はさらに、-40~+125℃の張工業用温度範囲で高い性能を維持します。
ゲインのプログラミング設定には、2本の外付け抵抗を使用します。高精度にマッチングした外付け抵抗を使用するため、1本の抵抗のみを使用してゲイン設定を行う計装アンプと比べて、AD8230ははるかに高いゲイン安定性を維持します。101~1000の範囲内でゲインをプログラミング設定できるだけでなく、出力オフセット電圧を調整することも可能です。
AD8230は汎用的で簡単に使用できます。オート・ゼロ調整方式により、整流型またはチョッパー型の計装アンプで一般的に発生する入力/出力トランジェントを最小限に抑えます。±4~±8V(+8~+16V)の電源で動作し、8ピンSOICパッケージで提供しています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 5
評価用設計ファイル 1
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8230YRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8230YRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8230YRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。