AD7938
製造中12ビットA/Dコンバータ、1.5MSPS、シーケンサ付き、8チャンネル、パラレル
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.33
製品情報
- スループット・レート:1.5MSPS
- 2.7~5.25Vの電源電圧(VDD)で仕様を規定
- シーケンサ付きの8チャンネル・アナログ入力
- ソフトウェアで設定可能なアナログ入力
- 8チャンネルのシングルエンド入力
- 4チャンネルの完全差動入力
- 4チャンネルの擬似差動入力
- 7チャンネルの擬似差動入力
- 高精度リファレンスを内蔵:2.5V、±0.2%(max)@25℃、25ppm/℃(max)
- 消費電力:
- 3V電源で1.5MSPS時に6mW(max)
- 5V電源で1.5MSPS時に13.5mW(max)
- SINAD:69dB@入力周波数50kHz
- パイプライン遅延なし
- 高速パラレル・インターフェース:ワード/バイト・モード
- パワーダウン・モード:2µA(max)の消費電流
- 32ピンLFCSPおよびTQFP
AD7938/AD7939はそれぞれ12ビットおよび10ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1.5MSPSのスループット・レートを特長としています。最大50MHzの入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅の差動トラック/ホールド・アンプを内蔵しています。
チャンネルの選択を事前に設定し、順次に変換できるチャンネル・シーケンサ付きの8チャンネル・アナログ入力を特長としています。シングルエンド、完全差動、擬似差動のいずれかのアナログ入力で動作できます。
アナログ入力構成は、変換プロセスとデータ・アクイジションは標準の制御入力を使用して制御されるため、マイクロプロセッサやDSPに容易にインターフェースできます。入力信号はCONVSTの立ち下がりエッジでサンプリングされ、この時点で変換も開始されます。
高精度のオンチップ2.5V電圧リファレンスは、A/D変換用のリファレンス源に使用できます。一方、このピンをオーバードライブし、電圧リファレンスを外付けすることもできます。
最新の設計技術により、高速スループット・レート時に非常に低い消費電力を達成します。さらに、柔軟性に優れたパワーマネジメント・オプションも特長としています。オンチップのコントロール・レジスタを使用して、アナログ入力レンジと構成、出力コーディング、パワーマネジメント、チャンネルのシーケンス設定などさまざまな動作条件を設定できます。
製品のハイライト- 低消費電力で高スループット
- チャンネル・シーケンサ付きの8チャンネル・アナログ入力
- 正確な2.5Vのオンチップ・リファレンスを内蔵
- シングルエンド、擬似差動または完全差動の各アナログ入力がソフトウェアで選択可能
- VDRIVE機能付き単電源動作。VDRIVE機能によって、パラレル・インターフェースを、VDDと独立した3Vまたは5V駆動のプロセッサ・システムと、直接接続することが可能
- パイプライン遅延なし
- CONVST入力を介して、正確な瞬時サンプリングの制御とワンショット変換制御が可能
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7938BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD7938BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD7938BSUZ | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) | ||
| AD7938BSUZ-REEL7 | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD7938BCPZ | 製造中 | |
| AD7938BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD7938BCPZ | 製造中 | |
| AD7938BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 30, 2011 - 11_0229 AD7938/AD7938-6 Datasheet Specification Change |
||
| AD7938BCPZ | 製造中 | |
| AD7938BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7938BSUZ | 製造中 | |
| AD7938BSUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7938BCPZ | 製造中 | |
| AD7938BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7938BSUZ | 製造中 | |
| AD7938BSUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7938BSUZ | 製造中 | |
| AD7938BSUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 2 | ||
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| 差動アンプ 2 | ||
| AD8138 | 製造中 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み |
| ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR420 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.048V XFET® |
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |