AD7933
製造中10ビットA/Dコンバータ、1.5MSPS、28ピンTSSOPパッケージ、シーケンサ付き、4チャンネル、パラレル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.44
製品情報
- 高速スループット・レート:1.5MSPS
- 仕様規定電源電圧:2.7~5.25V
- 最大スループット・レート時に低消費電力
3V電源、1.5MSPS時:6mW(max)
5V電源、1.5MSPS時:13.5mW(max) - シーケンサ付きの4チャンネル・アナログ入力
- 高精度のオンチップ2.5V電圧リファレンス
- 広い入力帯域幅:50MHz
- SINAD:70dB@50kHz
- ソフトウェアで設定可能なアナログ入力
4チャンネルのシングルエンド入力
2チャンネルの完全差動入力
2チャンネルの擬似差動入力 - パイプライン遅延なし
- 高速パラレル・インターフェース
ワード/バイト・モード - パワーダウン・モード:1µA(max)の消費電流
- 28ピンTSSOPパッケージ
AD7934/AD7933はそれぞれ12ビットおよび10ビットの高速、低消費電力、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1.5MSPSのスループット・レートを特長としています。最大50MHzの入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅の差動トラック/ホールド・アンプを内蔵しています。
チャンネルの選択を事前に設定し、順次に変換できるチャンネル・シーケンサ付きの4チャンネル・アナログ入力を特長としています。シングルエンド、完全差動、擬似差動のいずれかのアナログ入力で動作できます。アナログ入力の構成は、オンチップのコントロール・レジスタで該当するビットを設定して選択します。変換プロセスとデータ・アクイジションは標準の制御入力を使用して制御されるため、マイクロプロセッサやDSPに容易にインターフェースできます。入力信号はCONVSTの立ち下がりエッジでサンプリングされ、この時点で変換も開始されます。
高精度のオンチップ2.5Vリファレンスは、A/D変換用のリファレンス源に使用できます。一方、このピンをオーバードライブし、100mV~3.5Vのリファレンスを外付けすることもできます。最新の設計技術により、高速スループット・レート時に非常に低い消費電力を実現します。さらに、柔軟性に優れたパワー・マネジメント・オプションも特長としています。オンチップのコントロール・レジスタを使用して、アナログ入力レンジと構成、出力コーディング、パワー・マネジメント、チャンネルのシーケンス設定などさまざまな動作条件を設定できます。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7933BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7933BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7933BRUZ | 製造中 | |
| AD7933BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7933BRUZ | 製造中 | |
| AD7933BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7933BRUZ | 製造中 | |
| AD7933BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 2 | ||
| AD8138 | 製造中 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み |
| ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
| オペアンプ(OPアンプ) 2 | ||
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| ADR420 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.048V XFET® |
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |