AD7788
製造中16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、シングル・チャンネル、超低消費電力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.56
製品情報
- 16ビット分解能
- 電源電圧:2.5V~5.25V動作
通常時:75μA(max)
パワー・ダウン時:1μA(max) - RMSノイズ:1.5μV
- 16ビットp-p分解能
- 積分非直線性:3.5ppm(typ)
- 50Hzと60Hz同時除去
- 内部クロック発振器
- VDDモニタ・チャンネル
- 10ピンMSOPパッケージ
AD7788/AD7789 は、低周波数計測アプリケーション向けの低消費電力、低ノイズのアナログ・フロントエンドです。AD7789 は差動入力 1 つの低ノイズ、24 ビット ∑-∆ A/D コンバータ(ADC)を内蔵しています。AD7788 は AD7789 の 16 ビット・バージョンです。
これらの製品は内部クロックで動作するため、クロック・ソースを供給する必要はありません。出力データ・レートは16.6 Hz で、50 Hz/60 Hz の同時除去性能を備えています。
これらの製品は 2.5 V ~ 5.25 V の単電源で動作します。消費電力は 3 V 電源動作時に 225 µW max です。AD7788/AD7789 のパッケージは 10 ピン MSOP です。
アプリケーション- スマート・トランスミッタ
- バッテリ・アプリケーション
- 携帯用計測器
- センサー測定
- 温度測定
- 圧力測定
- 重量計
- 4 ~ 20 mA ループ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 6
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7788ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7788ARMZ-REEL | 10-Lead MSOP | ||
| AD7788BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7788BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7788ARMZ | 製造中 | |
| AD7788ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7788BRMZ | 製造中 | |
| AD7788BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD7788ARMZ | 製造中 | |
| AD7788ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7788BRMZ | 製造中 | |
| AD7788BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7788ARMZ | 製造中 | |
| AD7788ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7788BRMZ | 製造中 | |
| AD7788BRMZ-REEL | 製造中 | |
|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7788BRMZ | 製造中 | |
| AD7788BRMZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く