AD7785
製造中A/Dコンバータ、20ビット、3チャンネル、ΣΔ型、低ノイズ、低消費電力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.20
製品情報
|
|
AD7785は、高精度計測アプリケーション向けの低消費電力、低ノイズ、全機能内蔵型のアナログ・フロントエンドです。3チャンネル差動アナログ入力を備えた低ノイズ、20ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)A/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。低ノイズの計装アンプも内蔵しているため、小さい振幅の信号をADCに直接送ることができます。ゲインを64に設定すると、更新レートが4.17Hzで、rmsノイズが40nVになります。
低ノイズ、低ドリフトの高精度バンドギャップ・リファレンスが内蔵されていますが、外部の差動リファレンスも使用できます。その他のオンチップ機能には、プログラマブル励起電流源、バーンアウト電流、バイアス電圧発生器があります。バイアス電圧発生器を使用して、チャンネルの同相電圧をAVDD/2に設定できます。
内部クロックで動作しますが、外部クロックも使用できます。出力データレートは、4.17~470Hzの周波数レンジでソフトウェアで制御できます。
この製品は、2.7~5.25Vの電源で動作します。消費電流は400μA(typ)で、16ピンTSSOPパッケージで提供しています。
アプリケーション
- 熱電対計測
- RTD測定
- サーミスタ測定
- ガスの解析
- 工業用プロセス制御システム
- 計測器
- 携帯型計測器
- 血液分析
- スマート・トランスミッタ
- 液体 / ガス・クロマトグラフィ
- 6桁DVM
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 11
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7785BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7785BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| AD7785BRUZ | 製造中 | |
| AD7785BRUZ-REEL | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7785BRUZ | 製造中 | |
| AD7785BRUZ-REEL | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7785BRUZ | 製造中 | |
| AD7785BRUZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く