AD7724
製造中ΣΔ型変調器、7次、デュアル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.22
製品情報
|
|
AD7724は7次のデュアルΣΔ型変調器で、AD7720のデュアル・バージョンです。S/N比性能は、90kHzを超える帯域幅で90dBです。+5V電源で動作し、0~2.5Vまたはコモン・モード・バイアスを中心とする±1.25Vの範囲の差動入力を受け入れます。アナログ入力をアナログ変調器で連続的にサンプリングするため、サンプル&ホールド回路を外付けする必要がありません。入力情報は、1の密度として出力ストリームに含まれます。適切なデジタル・フィルタで元の情報を再構成できます。
高精度の2.5V電圧リファレンスを内蔵しています。電圧リファレンス入出力機能があるため、内部電圧リファレンスまたは外部システム電圧リファレンスをリファレンス電圧ソースとして使用できます。
48ピンのTQFPパッケージがあり、-40~+85℃の温度範囲(1)で動作するように設計されています。
通常はAD7724の後にデジタル・フィルタを配置し、パラレルのA/D変換結果を得ますが、これは弊社標準のΣΔ型ADCとまったく同様です。弊社のDSP製品またはゲート・アレイを使用し、別個にフィルタを備えることで、ユーザは各自のフィルタ応答性をカスタマイズできます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 6
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7724ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7724ASTZ-REEL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| AD7724ASTZ | 製造中 | |
| AD7724ASTZ-REEL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7724ASTZ | 製造中 | |
| AD7724ASTZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く