AD7720
製造中ΣΔ型変調器、90dBダイナミック・レンジ、CMOS
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.44
Viewing:
製品情報
|
|
AD7720は、アナログ入力信号を高速1ビットのデータ・ストリームに変換する7次ΣΔ型変調器です。+5V電源で動作し、0~+2.5Vまたはコモン・モード・バイアスを中心とする±1.25Vの範囲の差動入力を受け入れます。アナログ入力をアナログ変調器で連続的にサンプリングするため、サンプル&ホールド回路を外付けする必要がありません。入力情報は、1の密度として出力ストリームに含まれます。適切なデジタル・フィルタで元の情報を再構成できます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 6
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7720BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7720BRUZ | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7720BRUZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く