AD7656-1
製造中ADコンバータ、16ビット、250kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.35
製品情報
|
|
AD7656-1 / AD7657-1 / AD7658-1は、AD7656 / AD7657 / AD7658のデカップリング要件を低減したピン互換、ソフトウェア互換バージョンです。AD7656-1 / AD7657-1 / AD7658-1は、iCMOS®プロセス(工業用CMOS)で設計されたそれぞれ16 / 14 / 12ビット、6個の高速、低消費電力の逐次比較型ADCを1個のパッケージに内蔵しています。iCMOSは、サブミクロンCMOS技術および相補型バイポーラ技術を組み合わせた、高電圧のシリコンプロセスです。このプロセス技術により、前世代のどの高電圧デバイスも達成できなかったフットプリントで33V動作を行う能力を備えた幅広い各種の高性能アナログICの開発が可能になりました。従来方式のCMOSプロセスを使用するアナログICとは異なり、iCMOS部品はバイポーラ入力信号を受け入れると同時に、性能の向上、消費電力とパッケージ・サイズの大幅な削減を実現できます。
AD7656-1 / AD7657-1 / AD7658-1は、最大250kSPSのスループット・レートを特長としています。デバイスの入力段には、最大入力周波数4.5MHz、低ノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプが内蔵されています。
変換プロセスとデータ・アクイジションは、CONVST信号と内部発振器によって制御されます。3本のCONVSTピン(CONVST A、CONVST B、CONVST C)を使用して、3組のADCペアの同時サンプリングを個別に設定できます。高速のパラレルおよびシリアル・インターフェースを備えているため、マイクロプロセッサやDSPとのインターフェースが可能です。シリアル・インターフェース・モードでは、デイジーチェーン機能によって、複数のADCを1つのシリアル・インターフェースに接続できます。これらのデバイスは±4×VREFおよび±2×VREFの範囲の真のバイポーラ入力信号を受け入れることが可能です。また、これら3種とも2.5Vのオンチップ・リファレンスが内蔵されています。次世代製品の AD7606をご覧ください。新規設計にお勧めするAD7606はAD7656A-1 とピン・コンパチブルで、PSSの堅牢性が改善されています。
製品のハイライト
- 6個の16 / 14 / 12ビット、250kSPS ADCを内蔵
- 6チャンネルの真のバイポーラ、高インピーダンス・アナログ入力
- 高速パラレルおよびシリアル・インターフェース
- AD7656 / AD7657 / AD7658と比較して、デカップリング要件を低減し、使用部品数を削減
アプリケーション
- 電源ライン・モニタリング・システム
- 計測および制御システム
- 多軸位置決めシステム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7656BSTZ-1 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7656BSTZ-1-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7656YSTZ-1 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7656BSTZ-1 | 製造中 | |
| AD7656BSTZ-1-RL | 製造中 | |
| AD7656YSTZ-1 | 製造中 | |
|
6 9, 2010 - 10_0147 AD7656, AD7656-1, AD7657-1, AD7658-1 Datasheet FSR definition clarification |
||
| AD7656BSTZ-1 | 製造中 | |
| AD7656BSTZ-1-RL | 製造中 | |
| AD7656YSTZ-1 | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7656BSTZ-1 | 製造中 | |
| AD7656BSTZ-1-RL | 製造中 | |
| AD7656YSTZ-1 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 7 | ||
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
| AD8599 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP2114 | 製造中 | ステップダウン DC-DC コンバータ、同期型、デュアル 2 A/シングル 4 A、設定可能 |
| リニア・レギュレータ 2 | ||
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| ADP160 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流 |
| 電圧リファレンス 6 | ||
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD7606 | 製造中 | 8チャンネルDAS(データ・アクイジション・システム)、16ビット、バイポーラ、同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵 |
評価用キット
最新のディスカッション
AD7656-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める