AD7607

製造中

DAS(データ・アクイジション・システム)、8チャンネル、14ビット、バイポーラ、同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 8チャンネル同時サンプリング入力
  • 真のバイポーラ・アナログ入力範囲:±10V、±5V
  • 単電源5Vアナログ電源、2.3V~5.25VのVDRIVE
  • 全機能内蔵型データ・アクイジション回路
    • アナログ入力クランプ保護回路
    • アナログ入力インピーダンス1MΩの入力バッファ
    • 2次のアンチエリアス・アナログ・フィルタ
    • オンチップ高精度リファレンスとリファレンス・バッファ
    • 全チャンネルで200KSPS可能な14ビットADC
  • 柔軟性のあるパラレル/シリアル・インターフェース
    • SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
  • 14ビットから16ビットまでピン互換
  • 性能
    • アナログ入力チャンネルでの7kV ESD耐性
    • 高速スループット・レート:全チャンネル:200kSPS
    • SNR:85.5dB@50kSPS
    • INL:±0.25LSB、DNL:±0.25LSB
    • 低消費電力:100mW@200kSPS
    • スタンバイ・モード:25mW typ
  • 64ピンLQFPパッケージ
AD7607
DAS(データ・アクイジション・システム)、8チャンネル、14ビット、バイポーラ、同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵
AD7607 Functional Block Diagram AD7607 Pin Configuration
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
ADUM5000 製造中 絶縁型DC/DCコンバータ
デジタル・アイソレータ 2
ADUM5402 製造中 クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2)
ADUM1402 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(2/2チャンネル方向性)
電圧リファレンス 2
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7607

AD7607 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7607SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7607. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.

EVAL-AD7607
AD7607 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Figure 1. Low Cost, 8-Channel, Simultaneously Sampled, Data Acquisition System (Simplified Schematic: All Connections and Decoupling Not Shown)
CN0175 Circuits from the Lab®

A Low Cost, 8-Channel, Simultaneously Sampled, Data Acquisition System with 84 dB SNR and Excellent Channel-to-Channel Matching

機能と利点

  • Multichannel simultaneous sampling data acquisition system
  • 14 bit SAR ADC with >80 dB dynamic range
  • Integrated protection, amplifiers, and filtering
CN0175
A Low Cost, 8-Channel, Simultaneously Sampled, Data Acquisition System with 84 dB SNR and Excellent Channel-to-Channel Matching
Figure 1. Low Cost, 8-Channel, Simultaneously Sampled, Data Acquisition System (Simplified Schematic: All Connections and Decoupling Not Shown)

最新のディスカッション

最近表示した製品