AD7482

製造中

12ビットA/Dコンバータ、3MSPS、逐次比較型

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速スループット・レート:3MSPS
  • 広い入力帯域幅:40MHz
  • パイプライン遅延のないSAR ADC
  • 優れたDC精度性能
  • 2種類のパラレル・インターフェース・モード
  • 低消費電力:90mW(フルパワー)
    2.5mW(NAPモード)
  • スタンバイ・モード:最大2μA
  • 5V単電源動作
  • 2.5Vリファレンス内蔵
  • フルスケール・オーバーレンジ・モード(13番目のビットを使用)
  • ユーザ・アクセス可能なオフセット・レジスタによりシステ ム・オフセットを除去
  • レンジ・シフト機能による公称0V~2.5Vの入力

AD7482
12ビットA/Dコンバータ、3MSPS、逐次比較型
AD7482 Functional Block Diagram AD7482 Pin Configuration
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
オペアンプ(OPアンプ) 4
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
AD8022 製造中 オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速
AD829 製造中 オペアンプ、高速、低ノイズ、ビデオ用
ADA4898-1 製造中 高電圧、低ノイズ、低歪み、ユニティ・ゲイン安定の高速オペアンプ
電圧リファレンス 2
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品