AD7475
製造中12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、8ピンMSOP又は8ピンSOIC
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.72
製品情報
- 高速スループット・レート:1MSPS
- 2.7V~5.25Vの電源電圧で仕様規定
- 低消費電力:
4.5mW(max)@1MSPS、3V動作
10.5mW(max)@1MSPS、5V動作 - 広帯域入力:68dB(typ)SNR@300kHz入力周波数
- シリアル・クロック速度による柔軟なパワーマネジメント
- パイプライン遅延なし
- 高速シリアル・インターフェース:SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP互換
- リファレンス内蔵2.5V(AD7495のみ)
- スタンバイ・モード:1μA(max)
- 8ピンMSOICと8ピンSOICパッケージ
AD7475/AD7495は、12ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータです。各ADCは2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートが可能です。デバイスには、1MHzを超える入力周波数に対応できるローノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプ(T/H)が内蔵されています。
変換プロセスとデータ・アクイジション・プロセスはCSとシリアル・クロックを使って制御されるため、マイクロプロセッサまたはDSPに対して容易にインターフェースすることができます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。変換時間はSCLK周波数によって決定されます。これらのデバイスではパイプライン遅延はありません。
AD7475/AD7495では斬新な設計技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。3V電源かつ1MSPSスループット・レートでの動作時、AD7475はわずか1.5mAしか消費しません、一方AD7495は2mAの消費です。5V電源かつ1MSPSで動作時の消費電流は、AD7475では2.1mAで、AD7495は2.6mAです。
この製品のアナログ入力範囲は0V~REF INです。AD7475では外部からREF INピンに2.5Vのリファレンスが印加されます、一方AD7495は2.5Vのリファレンスを内蔵しています。
製品のハイライト- AD7475は4.5mWの消費電力で1MSPSのスループット・レートを実現します。
- VDRIVE機能を利用した単電源動作。AD7475/AD7495は、2.7V~5.25Vの単電源で動作します。VDRIVE機能を利用することにより、VDDに関係なく、シリアル・インターフェースを3V又は5Vプロセッサ・システムに直接接続できます。
- フレキシブルな消費電力/シリアル・クロック速度管理。変換レートはシリアル・クロックで決定されるので、シリアル・クロック速度を上げて変換時間を短くすることができます。低スループット・レートで電力効率を最大源にするためにデバイスにはシャットダウン・モードがあります。この機能により変換していない時に平均消費電力を下げることができます。フル・シャットダウン時の消費電力は1μAです。
- パイプライン遅延なし。この製品は標準的なSAR型A/Dコンバータを内蔵しているので、CS入力を使ったサンプリング・タイミングの正確な制御とワンショット変換制御が可能です。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- パーソナル・デジタル・アシスタント
- 医療機器
- モバイル通信
- 計測機器および制御システム
- データ・アクイジション・システム
- 光センサー
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
デバイス・ドライバ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7475ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7475ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD7475ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD7475BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7475BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD7475BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD7475BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD7475ARMZ | 製造中 | |
| AD7475ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7475ARMZ | 製造中 | |
| AD7475ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7475BRMZ | 製造中 | |
| AD7475BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7475ARMZ | 製造中 | |
| AD7475ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7475ARZ | 製造中 | |
| AD7475BRMZ | 製造中 | |
| AD7475BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7475BRZ | 製造中 | |
| AD7475BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 4 | ||
| AD8047 | 製造中 | オペアンプ、ゲイン1で安定、電圧帰還型、250MHz |
| AD8051 | 製造中 | オペアンプ、高速、低価格、レールtoレール、シングル |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| 電圧リファレンス 5 | ||
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR291 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、XFET®、高精度、マイクロパワー |
| ADR3425 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー |